Silikonabdeckung, Ausführung LCSC

Silikonabdeckung, Ausführung LCSC

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Sonderpreis
Silicone cover for the LC series.
[Features]
· Choose from 7 colors: red, yellow, green, blue, navy blue, dark gray and light gray.
· Made from silicone rubber.
[Applications]
· Can be used as an interior part to protect from impact or penetration of foreign matter from outside.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LCSC115-B
LCSC115-D
LCSC115-G
LCSC115-L
LCSC115-R
LCSC115H-B
LCSC115H-D
LCSC115H-G
LCSC115H-L
LCSC115H-R
LCSC135-B
LCSC135-D
LCSC135-G
LCSC135-L
LCSC135-R
LCSC135H-B
LCSC135H-D
LCSC135H-G
LCSC135H-L
LCSC135H-R
LCSC165-B
LCSC165-D
LCSC165-G
LCSC165-L
LCSC165-R
LCSC165H-B
LCSC165H-D
LCSC165H-G
LCSC165H-L
LCSC165H-R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSFarbspezifikationen/Oberflächenbehandlung B
(mm)
H
(mm)
T
(mm)
Unterstützte Modelle/Anwendung

4.42 €

1 6 Arbeitstage 10Blau7424120LC115

4.42 €

1 6 Arbeitstage 10Dunkelgrau7424120LC115

4.42 €

1 6 Arbeitstage 10Grün7424120LC115

4.42 €

1 6 Arbeitstage 10Hellgrau7424120LC115

4.42 €

1 6 Arbeitstage 10Rot7424120LC115

4.65 €

1 6 Arbeitstage -Blau7432.5120LC115H

4.65 €

1 6 Arbeitstage 10Dunkelgrau7432.5120LC115H

4.65 €

1 6 Arbeitstage 10Grün7432.5120LC115H

4.65 €

1 6 Arbeitstage 10Hellgrau7432.5120LC115H

4.65 €

1 6 Arbeitstage 10Rot7432.5120LC115H

5.00 €

1 6 Arbeitstage 10Blau8132141LC135

5.00 €

1 6 Arbeitstage 10Dunkelgrau8132141LC135

5.00 €

1 6 Arbeitstage 10Grün8132141LC135

5.00 €

1 6 Arbeitstage -Hellgrau8132141LC135

5.00 €

1 6 Arbeitstage 10Rot8132141LC135

5.74 €

1 6 Arbeitstage 10Blau8140141LC135H

5.74 €

1 6 Arbeitstage 10Dunkelgrau8140141LC135H

5.74 €

1 6 Arbeitstage 10Grün8140141LC135H

5.74 €

1 6 Arbeitstage 10Hellgrau8140141LC135H

5.74 €

1 6 Arbeitstage 10Rot8140141LC135H

7.73 €

1 6 Arbeitstage 10Blau8532171LC165

7.73 €

1 6 Arbeitstage 10Dunkelgrau8532171LC165

7.73 €

1 6 Arbeitstage 10Grün8532171LC165

7.73 €

1 6 Arbeitstage 10Hellgrau8532171LC165

7.73 €

1 6 Arbeitstage 10Rot8532171LC165

8.29 €

1 6 Arbeitstage 10Blau8540171LC165H

8.29 €

1 6 Arbeitstage 10Dunkelgrau8540171LC165H

8.29 €

1 6 Arbeitstage 10Grün8540171LC165H

8.29 €

1 6 Arbeitstage 10Hellgrau8540171LC165H

8.29 €

1 6 Arbeitstage 10Rot8540171LC165H

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Silikon

Technischer Support