Abdeckung für EIA-Anschlussplatte für Audio-Eingang / Ausgang, Serie NCP【1-5 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NCP-26B
NCP-44B
NCP-44B-8
NCP-44B-12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSB
(mm)
H
(mm)
T
(mm)
t
(mm)
Montagebohrung
(Stück)
Schraubengröße
(mm)
Werkstoff Anzahl mit Packungen
(Stück)
Standard EIA
(U)

10.01 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 1026-312-M3Aluminium5-

27.78 €

1 6 Arbeitstage 10482.644151.4Neutrik (DL) × 16-Eisen-1

23.72 €

1 6 Arbeitstage 10482.644151.4Neutrik (DL) × 8-Eisen-1

25.83 €

1 6 Arbeitstage 10482.644151.4Neutrik (DL) × 12-Eisen-1

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe/Oberflächenbehandlung Schwarz

Technischer Support