Spezieller Baugruppenträger, Serie MSC

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MSC16-16
MSC16-23
MSC16-28
MSC21-16
MSC21-23
MSC21-28
MSC21-35
MSC26-23
MSC26-28
MSC26-35
MSC32-23
MSC32-28
MSC32-35
MSC32-45
MSC37-23
MSC37-28
MSC37-35
MSC37-45
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSB
(mm)
T
(mm)

16.68 €

1 6 Arbeitstage 1013096.5

21.51 €

1 5 Arbeitstage 10130166.5

27.15 €

8.69 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10130216.5

17.82 €

1 5 Arbeitstage 1018096.5

27.37 €

10.13 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10180166.5

29.04 €

1 5 Arbeitstage 10180216.5

33.77 €

1 5 Arbeitstage 10180286.5

30.15 €

10.85 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10230166.5

33.57 €

12.42 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10230216.5

38.69 €

1 5 Arbeitstage 10230286.5

33.87 €

11.52 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10290166.5

37.81 €

12.86 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10290216.5

45.24 €

15.38 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10290286.5

56.12 €

19.08 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10290386.5

34.83 €

1 5 Arbeitstage 10340166.5

42.45 €

1 5 Arbeitstage 10340216.5

48.77 €

17.07 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10340286.5

57.05 €

1 5 Arbeitstage 10340386.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe/Oberflächenbehandlung Unbearbeitet H(mm) 7.3 t(mm) 2
Werkstoff Aluminium/Eisen

Technischer Support