Schiebetisch für EIA-Rack, Serie NST

Schiebetisch für EIA-Rack, Serie NST
EIA Rack Sliding Table (NST Series)

[Features]
- Reinforcing fixture for secure fixing.
- Lock fixture to prevent falls when pulling out the table and to prevent table overhang.
- If the table is turned upside down, it can be used as a drawer.
- Attach the included protective sponge to the right and left side interiors before use.
· Rack opening dimensions may differ by manufacturer, so confirm the dimensions before use.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NST-44A
NST-44B
NST-88A
NST-88B
NST-133A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSFarbe/Oberflächenbehandlung H
(mm)
T
(mm)
Lastwiderstand
(kg)

149.64 €

1 5 Arbeitstage 10Beige lackiert4437715

149.64 €

1 5 Arbeitstage 10Schwarz seidenmatt lackiert4437715

161.51 €

1 5 Arbeitstage 10Beige lackiert8837725

161.51 €

1 5 Arbeitstage 10Schwarz seidenmatt lackiert8837725

189.45 €

1 6 Arbeitstage 10Beige lackiert132.547735

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

B(mm) 482.6 t(mm) Platte 1.0, Seitenplatte 2.3, Kugelkäfige 1.6, Verstärkende Metallelemente 1.6 Werkstoff Eisen

Technischer Support