Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SPY-44A |
SPY-44B |
SPY-88A |
SPY-88B |
SPY-133A |
SPY-133B |
SPY-177A |
SPY-177B |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Farbe/Oberflächenbehandlung | H (mm) | Standard EIA (U) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.97 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Beige | 44 | 1 | ||
14.97 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Schwarz | 44 | 1 | ||
20.18 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Beige | 88 | 2 | ||
20.18 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Schwarz | 88 | 2 | ||
26.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Beige | 132.5 | 3 | ||
26.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Schwarz | 132.5 | 3 | ||
32.14 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Beige | 177 | 4 | ||
32.14 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Schwarz | 177 | 4 |
Loading...
B(mm) | 482.6 | t(mm) | 1.4 | Werkstoff | EN 1.0330 Äquiv. |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe/Oberflächenbehandlung
H(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften