Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SSK-160 |
SSK-170 |
SSK-210 |
SSK-250 |
SSK-280 |
SSK-300 |
SSK-350 |
SSK-400 |
SSK-530 |
SSK-630 |
SSK-S1 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | B (mm) | H (mm) | T (mm) | t (mm) | P (mm) | Anzahl mit Packungen (Stück) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.90 € 14.40 € | 2 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 142 | 29.5 | 20 | 2.5 | 120 | 2 | |
34.70 € | 2 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | 152 | 29.5 | 20 | 2.5 | 132 | 2 | ||
44.70 € 16.09 € | 2 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 192 | 29.5 | 20 | 2.5 | 170 | 2 | |
48.93 € 17.61 € | 2 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 230 | 29.5 | 20 | 2.5 | 206 | 2 | |
48.88 € | 2 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | - | 260 | 31.5 | 22 | 2 | 238 | 2 | ||
57.14 € | 2 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 280 | 31.5 | 22 | 2 | 254 | 2 | |
64.84 € 23.99 € | 2 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 324 | 31.5 | 22 | 2 | 301 | 2 | |
83.35 € | 2 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | 374 | 32 | 39.5 | 2.5 | 352 | 2 | ||
111.94 € | 2 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | 484 | 32 | 39.5 | 2.5 | 462 | 2 | ||
93.50 € | 2 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 590 | 32 | 39.5 | 2.5 | 562 | 2 | ||
7.47 € | 4 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 32.25 | 26 | 20 | 1.5 | 18.25 | 4 |
Loading...
Farbe/Oberflächenbehandlung | Unbearbeitet | Werkstoff | Edelstahl |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
B(mm)
H(mm)
T(mm)
t(mm)
P(mm)
Anzahl mit Packungen(Stück)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften