Stützleiste zur Verstärkung des Baugruppenträgers, Serie AC-K

Stützleiste zur Verstärkung des Baugruppenträgers, Serie AC-K
Chassis Reinforcement Bracket (AC-K)

[Features]
· To be used as a reinforcing anchor to prevent deflection of the central part of the chassis when a load is placed on it. (When actually used, it must be checked by using the load resistance test of the product.)
· Holes must be bored into the chassis for mounting.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

AC-K408

Teilenummer
AC-K408
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

11.58 €

1 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe/Oberflächenbehandlung Unbearbeitet B(mm) 408 H(mm) 17
T(mm) 20 t(mm) 2 Werkstoff Aluminium

Sie befinden sich auf der Seite für Stützleiste zur Verstärkung des Baugruppenträgers, Serie AC-K, die Teilenummer ist AC-K408.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AC-K408.

Technischer Support