Montageplatte, Ausführung ATR

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ATR-101B
ATR-102-1B
ATR-102B
ATR-103-1B
ATR-103B
ATR-104B
ATR-105B
ATR-111B
ATR-115B
ATR-121B
ATR-201B
ATR-202B
ATR-203-1B
ATR-203-4B
ATR-203B
ATR-204B
ATR-207B
ATR-208B
ATR-210-2B
ATR-211B
ATR-215-2B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSB
(mm)
H
(mm)
Montagebohrung
(Stück)
Standard EIA
(U)

6.13 €

1 5 Arbeitstage -83.744-1

8.06 €

1 6 Arbeitstage 1083.744Canon (F77) x11

8.42 €

1 6 Arbeitstage 1083.744Canon (F77) x21

7.36 €

1 6 Arbeitstage -83.744Neutrik (DL) × 11

7.53 €

1 6 Arbeitstage 1083.744Neutrik (DL) × 21

6.66 €

1 5 Arbeitstage 1083.744D-Sub (9-polig) x11

7.53 €

1 6 Arbeitstage 1083.744D-Sub (25-polig) x11

8.42 €

1 6 Arbeitstage 1083.744Ausgang (WZ6371) x 11

7.02 €

1 6 Arbeitstage 1083.744D-Sub (15-polig) x11

9.82 €

1 6 Arbeitstage 10167.444-1

7.89 €

1 6 Arbeitstage 1083.777.75-2

9.82 €

1 6 Arbeitstage 1083.777.75Canon (F77) x22

10.01 €

1 6 Arbeitstage 1083.777.75Neutrik (DL) × 12

10.88 €

1 6 Arbeitstage 1083.777.75Neutrik (DL) × 42

10.18 €

1 6 Arbeitstage 1083.777.75Neutrik (DL) × 22

9.29 €

1 5 Arbeitstage 1083.777.75D-Sub (9-polig) x22

10.36 €

1 6 Arbeitstage 1083.777.75Aviation Electronics (NK-27-31S) × 12

10.01 €

1 6 Arbeitstage 1083.777.75Aviation Electronics (FK-37-31S) × 12

11.76 €

1 6 Arbeitstage 1083.777.75Neutrik Speakon (NL8MPR) x 22

10.88 €

1 6 Arbeitstage 1083.777.75Ausgang (WZ6371) x 12

9.65 €

1 6 Arbeitstage 1083.777.75D-Sub (15-polig) x22

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe/Oberflächenbehandlung Schwarz t(mm) 1.4 Werkstoff Eisen

Technischer Support