Externer Montagefuß, Ausführung BFL【4 Stk. pro Packung】

Externer Montagefuß, Ausführung BFL
The product has an added gray color to match the color of the BCPC/BCPK/BCPR series.

[Features]
· Optional part.
▪ This is a plastic mounting stand that looks like a box.
▪ The product is strong as it is made from glass fiber-reinforced polycarbonate

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BFL-1G
BFL-1S
BFL-2-21G
BFL-2-21S
BFL-2G
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSFarbe/Oberflächenbehandlung Unterstützte Modelle/Anwendung Schraubengröße
(mm)

4.73 €

4 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10WeißgrauBCAP/K/R, BCPC/K/R 0912, 1015, 1121, 1126, 1315, 1318, 1621, 1626, 1722, 1727, 2121M4 x 12 Schneidschraube

4.19 €

4 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10HellgrauBCAP/K/R, BCPC/K/R 0912, 1015, 1121, 1126, 1315, 1318, 1621, 1626, 1722, 1727, 2121M4 x 12 Schneidschraube

6.13 €

4 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10WeißgrauBCAP/K/R, BCPC/K/R 212110M4 x 12 Schneidschraube

6.13 €

4 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10HellgrauBCAP/K/R, BCPC/K/R 212110M4 x 12 Schneidschraube

5.85 €

4 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10WeißgrauBCAP/K/R, BCPC/K/R 1928, 2030, 2535, 2828, 2838, 3030, 3040, 3535, 3545, 4050, 4060, 5060M5 x 12 Klemmschraube

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Glasfasergefülltes Polycarbonat Anzahl mit Packungen(Stück) 4 Stück pro Satz

Technischer Support