Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
DRT-1
Farbe/Oberflächenbehandlung | Hellgrau | B(mm) | 30 | H(mm) | 3.5 |
---|---|---|---|---|---|
T(mm) | 65 | Werkstoff | PBT | Lastwiderstand(kg) | 1 |
Standard(UL94) | V-0 |
Sie befinden sich auf der Seite für Anschraubbare DIN-Schienen-Halterung, Serie DRT, die Teilenummer ist DRT-1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DRT-1.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften