Spezieller Baugruppenträger, Serie FCC

Spezieller Baugruppenträger, Serie FCC
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
A dedicated chassis for FC/FCW/FCH (FCC)

[Features]
· Two types of fixing bracket heights, 12 mm and 22 mm, are available.Please use the 12 mm type when planning to use the majority of the inner portion.
· When using both an opening/closing panel and a chassis, please use the 22 mm type (the chassis cannot be attached on the opening/closing panel side in the case of the 12 mm type).
· FC4 series is not supported.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FCC10-10-1
FCC10-10-2
FCC15-10-1
FCC15-10-2
FCC15-15-1
FCC15-15-2
FCC20-10-1
FCC20-10-2
FCC20-15-1
FCC20-15-2
FCC20-20-1
FCC20-20-2
FCC25-15-1
FCC25-15-2
FCC25-20-1
FCC25-20-2
FCC25-25-1
FCC25-25-2
FCC30-15-1
FCC30-15-2
FCC30-20-1
FCC30-20-2
FCC30-25-1
FCC30-25-2
FCC30-30-1
FCC30-30-2
FCC35-20-1
FCC35-20-2
FCC35-25-1
FCC35-25-2
FCC35-30-1
FCC35-30-2
FCC40-20-1
FCC40-20-2
FCC40-25-1
FCC40-25-2
FCC40-30-1
FCC40-30-2
FCC40-40-1
FCC40-40-2
FCC50-25-1
FCC50-25-2
FCC50-30-1
FCC50-30-2
FCC50-40-1
FCC50-40-2
FCC60-30-1
FCC60-30-2
FCC60-40-1
FCC60-40-2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSB
(mm)
H
(mm)
T
(mm)

12.12 €

1 6 Arbeitstage 1010010012

12.12 €

1 6 Arbeitstage 1010010022

12.64 €

1 6 Arbeitstage 1015010012

12.64 €

1 6 Arbeitstage 1015010022

13.69 €

1 6 Arbeitstage 1015015012

13.69 €

1 6 Arbeitstage 1015015022

13.41 €

1 6 Arbeitstage 1020010012

13.41 €

1 6 Arbeitstage 1020010022

15.17 €

1 5 Arbeitstage 1020015012

15.17 €

1 6 Arbeitstage 1020015022

16.76 €

1 5 Arbeitstage 1020020012

16.76 €

1 6 Arbeitstage 1020020022

16.14 €

1 5 Arbeitstage 1025015012

16.14 €

1 6 Arbeitstage 1025015022

23.67 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1025020012

18.25 €

1 6 Arbeitstage 1025020022

20.01 €

1 6 Arbeitstage 1025025012

20.01 €

1 6 Arbeitstage 1025025022

18.15 €

1 6 Arbeitstage 1030015012

18.15 €

1 6 Arbeitstage 1030015022

20.62 €

1 5 Arbeitstage 1030020012

20.62 €

1 6 Arbeitstage 1030020022

29.34 €

11.15 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1030025012

23.08 €

1 6 Arbeitstage 1030025022

26.24 €

1 5 Arbeitstage 1030030012

26.24 €

1 6 Arbeitstage 1030030022

23.50 €

1 7 Arbeitstage 1035020012

23.50 €

1 6 Arbeitstage 1035020022

31.93 €

11.49 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1035025012

25.26 €

1 6 Arbeitstage 1035025022

28.42 €

1 6 Arbeitstage 1035030012

28.42 €

1 6 Arbeitstage 1035030022

28.15 €

1 7 Arbeitstage 1040020012

28.15 €

1 6 Arbeitstage 1040020022

30.44 €

1 6 Arbeitstage 1040025012

30.44 €

1 6 Arbeitstage 1040025022

34.13 €

1 5 Arbeitstage -40030012

34.13 €

1 6 Arbeitstage 1040030022

44.51 €

1 6 Arbeitstage 1040040012

44.51 €

1 6 Arbeitstage 1040040022

36.12 €

1 6 Arbeitstage 1050025012

36.12 €

1 6 Arbeitstage 1050025022

39.99 €

1 5 Arbeitstage 1050030012

39.99 €

1 6 Arbeitstage 1050030022

54.44 €

1 6 Arbeitstage 1050040012

54.44 €

1 6 Arbeitstage 1050040022

49.30 €

1 6 Arbeitstage 1060030012

49.30 €

1 6 Arbeitstage 1060030022

80.71 €

30.67 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1060040012

64.95 €

1 6 Arbeitstage 1060040022

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbspezifikationen/Oberflächenbehandlung Unbearbeitet Werkstoff Aluminium

Technischer Support