Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | L (mm) | Kompatibler Lochplattenabstand | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.18 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 50 | 32-42 | ||
1.93 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 57 | 39 bis 49 | ||
2.18 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 66 | 48-58 | ||
2.18 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 77 | 59 bis 69 | ||
2.37 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 80 | 62 bis 72 | ||
2.10 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 87 | 69-79 | ||
2.37 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 92 | 74 bis 84 | ||
9.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 1000 | Nicht zutreffend | ||
2.71 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 106 | 88 bis 98 | ||
2.71 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 110 | 92 bis 102 | ||
2.71 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 120 | 102 bis 112 | ||
2.71 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 128 | 110-120 | ||
2.71 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 137 | 119 bis 129 | ||
2.41 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 142 | 124 bis 134 | ||
2.71 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 146 | 128 bis 138 | ||
3.31 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 150 | 132 bis 142 | ||
3.11 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 168 | 150 bis 160 | ||
3.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 170 | 152 bis 162 | ||
3.25 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 186 | 168 bis 178 | ||
3.56 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 202 | 184 bis 194 | ||
4.01 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 205 | 187 bis 197 | ||
4.01 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 223 | 205 bis 215 | ||
4.01 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 226 | 208 bis 218 | ||
4.19 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 235 | 217 bis 227 | ||
4.19 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 242 | 224 bis 234 | ||
4.19 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 249 | 231 bis 241 | ||
3.87 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 283 | 265 bis 275 | ||
3.52 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 300 | 282 bis 292 | ||
5.93 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 350 | 332 bis 342 | ||
6.63 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 450 | 432 bis 442 | ||
6.85 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 550 | 532 bis 542 | ||
3.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 142 | 126 bis 132 | ||
3.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 160 | 144-150 | ||
3.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 165 | 149 bis 155 | ||
3.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 176 | 166 | ||
3.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 183 | 167 bis 173 | ||
3.25 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 196 | 186 | ||
3.56 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 223 | 207 bis 213 | ||
4.37 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 256 | 246 | ||
5.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 260 | 244 bis 250 | ||
5.23 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 303 | 287 bis 293 | ||
5.76 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 338 | 322 bis 328 | ||
6.12 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 360 | 344 bis 350 | ||
6.27 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 376 | 360 bis 366 | ||
6.27 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 383 | 367 bis 373 | ||
6.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 463 | 447 bis 453 |
Loading...
Farbe/Oberflächenbehandlung | Silber-Alumit | H(mm) | 35 | T(mm) | 7.3 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Aluminium |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
L(mm)
Kompatibler Lochplattenabstand
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften