Montagesockel, Ausführung HQP

Montagesockel, Ausführung HQP

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

[Merkmale] Montagesockel für die HQ-Serie. Dedizierte Montageschrauben werden separat verkauft, bitte bestellen Sie diese entsprechend Ihrer Anwendung. [Werkstoff] EN AW-1050A Equiv.Pt1.5

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HQP15-10
HQP16-16
HQP20-15
HQP27-17
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSB
(mm)
T
(mm)

7.70 €

1 6 Arbeitstage 1012272

9.12 €

1 6 Arbeitstage 10132132

10.88 €

1 6 Arbeitstage 10172122

15.81 €

1 5 Arbeitstage 10248147

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbspezifikationen/Oberflächenbehandlung Unbearbeitet t(mm) 1.5 Werkstoff Aluminium

Technischer Support