Einschubregal für EIA-Rack, Serie HRE

Einschubregal für EIA-Rack, Serie HRE
EIA Rack Storage Shelf (HRE)

[Features]
· Storage shelf for a 19” JIS standard rack.
· Can also be installed in a 19” cabinet rack.
· Wide, for effective use of storage surface.
· Beige and black are available and can be selected in accordance with devices.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HRE88-315A
HRE88-315B
HRE88-420A
HRE88-420B
HRE133-315A
HRE133-315B
HRE133-420A
HRE133-420B
HRE177-315A
HRE177-315B
HRE177-420A
HRE177-420B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSFarbe/Oberflächenbehandlung H
(mm)
T
(mm)
Lastwiderstand
(kg)
Standard EIA
(U)

104.15 €

1 5 Arbeitstage 10Beige88315302

104.15 €

1 5 Arbeitstage 10Schwarz88315302

116.08 €

1 6 Arbeitstage 10Beige88420252

116.08 €

1 5 Arbeitstage 10Schwarz88420252

112.09 €

1 6 Arbeitstage 10Beige132.5315353

112.09 €

1 6 Arbeitstage 10Schwarz132.5315353

123.75 €

1 6 Arbeitstage 10Beige132.5420353

123.75 €

1 5 Arbeitstage 10Schwarz132.5420353

121.96 €

1 6 Arbeitstage 10Beige177315354

121.96 €

1 6 Arbeitstage 10Schwarz177315354

133.96 €

1 6 Arbeitstage 10Beige177420354

133.96 €

1 6 Arbeitstage 10Schwarz177420354

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

B(mm) 482.6 Werkstoff Eisen

Technischer Support