Montagesockel, Serie OMP

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
OMP2020
OMP2030
OMP2040
OMP3030
OMP3040
OMP3060
OMP4040
OMP4060
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSB
(mm)
T
(mm)
a
(mm)
b
(mm)
c
(mm)

11.47 €

1 5 Arbeitstage 10160160138138-

15.22 €

1 5 Arbeitstage 10160260138238-

22.14 €

1 5 Arbeitstage 10160360138338150

23.40 €

1 5 Arbeitstage 10260260238238-

32.77 €

1 5 Arbeitstage 10260360238338250

52.41 €

1 6 Arbeitstage 10260560238538238

44.82 €

1 5 Arbeitstage 10360360338338350

74.36 €

33.46 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10360560338538338

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbspezifikationen/Oberflächenbehandlung Silber t(mm) 1.5 Werkstoff Aluminium

Technischer Support