Montagesockel für Serie OP OPP

Montagesockel für Serie OP OPP
Mounting base for OP (OPP)

[Features]
· ABS resin-made compact opening/closing type box.
· The top cover uses a hinge system and is a one-touch opening/closing type.
· This is a general-purpose type ideal for a wide range of indoor installation applications such as on tables or mounted to walls.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
OPP-125
OPP-150
OPP-180
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSB
(mm)
T
(mm)

6.12 €

1 6 Arbeitstage 1072.5109

6.99 €

1 6 Arbeitstage 1092.5134

8.81 €

1 6 Arbeitstage 10115.5164

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbspezifikationen/Oberflächenbehandlung Unbearbeitet t(mm) 1.5 Werkstoff Aluminium

Technischer Support