Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | B (mm) | H (mm) | T (mm) | Farbspezifikationen (Obere Abdeckung) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.95 € | 1 | 5 Arbeitstage | 90 | 70 | 120 | Weißgrau | ||
20.87 € | 1 | 6 Arbeitstage | 90 | 70 | 120 | Transparenz | ||
20.43 € | 1 | 6 Arbeitstage | 90 | 85 | 120 | Weißgrau | ||
21.74 € | 1 | 6 Arbeitstage | 90 | 85 | 120 | Transparenz | ||
24.14 € | 1 | 6 Arbeitstage | 100 | 70 | 150 | Weißgrau | ||
25.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | 100 | 70 | 150 | Transparenz | ||
25.69 € | 1 | 6 Arbeitstage | 100 | 85 | 150 | Weißgrau | ||
27.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | 100 | 85 | 150 | Transparenz | ||
28.06 € | 1 | 6 Arbeitstage | 110 | 75 | 210 | Weißgrau | ||
29.97 € | 1 | 6 Arbeitstage | 110 | 75 | 210 | Transparenz | ||
29.46 € | 1 | 6 Arbeitstage | 110 | 100 | 210 | Weißgrau | ||
31.20 € | 1 | 5 Arbeitstage | 110 | 100 | 210 | Transparenz | ||
30.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | 110 | 75 | 260 | Weißgrau | ||
32.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | 110 | 75 | 260 | Transparenz | ||
31.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | 110 | 100.5 | 260 | Weißgrau | ||
34.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | 110 | 100.5 | 260 | Transparenz | ||
28.76 € | 1 | 6 Arbeitstage | 135 | 85 | 155 | Weißgrau | ||
30.19 € | 1 | 6 Arbeitstage | 135 | 85 | 155 | Transparenz | ||
30.21 € | 1 | 6 Arbeitstage | 135 | 85.5 | 185 | Weißgrau | ||
32.21 € | 1 | 6 Arbeitstage | 135 | 85.5 | 185 | Transparenz | ||
30.69 € | 1 | 6 Arbeitstage | 135 | 100.5 | 185 | Weißgrau | ||
32.51 € | 1 | 6 Arbeitstage | 135 | 100.5 | 185 | Transparenz | ||
33.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | 160 | 100 | 210 | Weißgrau | ||
35.53 € | 1 | 6 Arbeitstage | 160 | 100 | 210 | Transparenz | ||
34.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | 160 | 130 | 210 | Weißgrau | ||
37.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | 160 | 130 | 210 | Transparenz | ||
36.66 € | 1 | 6 Arbeitstage | 160 | 100 | 260 | Weißgrau | ||
39.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | 160 | 100 | 260 | Transparenz | ||
39.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 160 | 130 | 260 | Weißgrau | ||
43.01 € | 1 | 6 Arbeitstage | 160 | 130 | 260 | Transparenz | ||
40.46 € | 1 | 6 Arbeitstage | 170 | 110.5 | 270 | Weißgrau | ||
43.56 € | 1 | 6 Arbeitstage | 170 | 110.5 | 270 | Transparenz | ||
45.35 € | 1 | 6 Arbeitstage | 190 | 100.5 | 280 | Weißgrau | ||
47.48 € | 1 | 6 Arbeitstage | 190 | 100.5 | 280 | Transparenz | ||
51.23 € | 1 | 6 Arbeitstage | 190 | 141 | 280 | Weißgrau | ||
54.62 € | 1 | 6 Arbeitstage | 190 | 141 | 280 | Transparenz | ||
63.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | 200 | 180.5 | 300 | Transparenz | ||
39.48 € | 1 | 5 Arbeitstage | 210 | 100 | 210 | Weißgrau | ||
43.76 € | 1 | 6 Arbeitstage | 210 | 100 | 210 | Transparenz | ||
44.34 € | 1 | 6 Arbeitstage | 210 | 130 | 210 | Weißgrau | ||
46.98 € | 1 | 6 Arbeitstage | 210 | 130 | 210 | Transparenz | ||
67.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 280 | 130.5 | 280 | Weißgrau | ||
76.35 € | 1 | 6 Arbeitstage | 280 | 130.5 | 280 | Transparenz | ||
77.81 € | 1 | 6 Arbeitstage | 280 | 130 | 380 | Weißgrau | ||
86.74 € | 1 | 6 Arbeitstage | 280 | 130 | 380 | Transparenz | ||
76.16 € | 1 | 6 Arbeitstage | 300 | 151 | 300 | Weißgrau | ||
82.28 € | 1 | 6 Arbeitstage | 300 | 151 | 300 | Transparenz | ||
80.13 € | 1 | 6 Arbeitstage | 300 | 181 | 300 | Weißgrau | ||
86.27 € | 1 | 6 Arbeitstage | 300 | 181 | 300 | Transparenz | ||
82.71 € | 1 | 6 Arbeitstage | 300 | 121 | 400 | Weißgrau | ||
89.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | 300 | 121 | 400 | Transparenz | ||
84.94 € | 1 | 6 Arbeitstage | 300 | 150 | 400 | Weißgrau | ||
90.99 € | 1 | 6 Arbeitstage | 300 | 150 | 400 | Transparenz | ||
97.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | 300 | 181 | 400 | Transparenz | ||
89.84 € | 1 | 6 Arbeitstage | 350 | 150 | 350 | Weißgrau | ||
98.16 € | 1 | 6 Arbeitstage | 350 | 150 | 350 | Transparenz | ||
94.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | 350 | 181 | 350 | Weißgrau | ||
103.97 € | 1 | 6 Arbeitstage | 350 | 181 | 350 | Transparenz | ||
108.95 € | 1 | 6 Arbeitstage | 350 | 120 | 450 | Weißgrau | ||
124.91 € | 1 | 6 Arbeitstage | 350 | 120 | 450 | Transparenz |
Loading...
Werkstoff | ABS-Kunststoff | Schutzart (IP) | IP65 | Montagesockel | Optionale Elemente erhältlich |
---|---|---|---|---|---|
Einbauposition | Nicht wählbar | Farbspezifikationen(Korpus) | Weißgrau | Betriebstemperaturbereich(°C) | -10 bis 60 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
B(mm)
H(mm)
T(mm)
Farbspezifikationen(Obere Abdeckung)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften