Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
HQ15-10-5G |
HQ15-10-5N |
HQ15-10-8G |
HQ15-10-8N |
HQ16-16-8G |
HQ16-16-8N |
HQ20-15-5G |
HQ20-15-5N |
HQ20-15-8G |
HQ20-15-8N |
HQ26-18-6G |
HQ26-18-6N |
HQ27-17-7G |
HQ27-17-7N |
HQ27-17-10G |
HQ27-17-10N |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | B (mm) | H (mm) | T (mm) | Farbspezifikationen (Korpus) | Farbspezifikationen (Obere Abdeckung) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.28 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 150 | 50 | 100 | Hellgrau (Pulverbeschichtung) | Hellgrau (Pulverbeschichtung) | ||
44.24 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 150 | 50 | 100 | Unbearbeitet | Unbearbeitet | ||
63.87 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 150 | 75 | 100 | Hellgrau (Pulverbeschichtung) | Hellgrau (Pulverbeschichtung) | ||
51.91 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 150 | 75 | 100 | Unbearbeitet | Unbearbeitet | ||
78.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 162 | 80 | 162 | Hellgrau (Pulverbeschichtung) | Hellgrau (Pulverbeschichtung) | ||
62.61 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 162 | 80 | 162 | Unbearbeitet | Unbearbeitet | ||
95.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 200 | 50 | 150 | Hellgrau (Pulverbeschichtung) | Hellgrau (Pulverbeschichtung) | ||
79.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 200 | 50 | 150 | Unbearbeitet | Unbearbeitet | ||
105.62 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 200 | 75 | 150 | Hellgrau (Pulverbeschichtung) | Hellgrau (Pulverbeschichtung) | ||
87.68 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 200 | 75 | 150 | Unbearbeitet | Unbearbeitet | ||
97.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 262 | 55 | 182 | Hellgrau (Pulverbeschichtung) | Hellgrau (Pulverbeschichtung) | ||
80.36 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 262 | 55 | 182 | Unbearbeitet | Unbearbeitet | ||
115.06 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 274.2 | 66 | 173.2 | Hellgrau (Pulverbeschichtung) | Hellgrau (Pulverbeschichtung) | ||
97.11 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 274.2 | 66 | 173.2 | Unbearbeitet | Unbearbeitet | ||
128.37 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 274.2 | 100 | 173.2 | Hellgrau (Pulverbeschichtung) | Hellgrau (Pulverbeschichtung) | ||
108.50 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 274.2 | 100 | 173.2 | Unbearbeitet | Unbearbeitet |
Loading...
Anwendung | Relaiskasten | Werkstoff | Aluminiumdruckguss | Schutzart (IP) | IP67 |
---|---|---|---|---|---|
Montagesockel | Optionale Elemente erhältlich | Einbauposition | Nicht wählbar | Schlüssel vorhanden | NA |
Wärmeableitungsbohrung | NA | Betriebstemperaturbereich(°C) | -40 bis 105 | Anzugsmoment(N-▪m) | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
B(mm)
H(mm)
T(mm)
Farbspezifikationen(Korpus)
Farbspezifikationen(Obere Abdeckung)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften