Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | H (mm) | T (mm) | Farbspezifikationen (Blende) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
124.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 88 | 230 | Schwarz | ||
124.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 88 | 230 | Silber | ||
122.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 88 | 280 | Schwarz | ||
134.33 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 88 | 280 | Silber | ||
129.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 88 | 350 | Schwarz | ||
143.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 88 | 350 | Silber | ||
143.13 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 88 | 450 | Schwarz | ||
160.48 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 88 | 450 | Silber | ||
130.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 99 | 230 | Schwarz | ||
130.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 99 | 230 | Silber | ||
141.18 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 99 | 280 | Schwarz | ||
141.18 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 99 | 280 | Silber | ||
149.74 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 99 | 350 | Schwarz | ||
149.74 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 99 | 350 | Silber | ||
167.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 99 | 450 | Schwarz | ||
167.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 99 | 450 | Silber | ||
130.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 132.5 | 230 | Schwarz | ||
143.39 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 132.5 | 230 | Silber | ||
139.19 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 132.5 | 280 | Schwarz | ||
154.15 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 132.5 | 280 | Silber | ||
146.94 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 132.5 | 350 | Schwarz | ||
164.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 132.5 | 350 | Silber | ||
184.46 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 132.5 | 450 | Schwarz | ||
184.46 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 132.5 | 450 | Silber | ||
150.87 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 149 | 230 | Schwarz | ||
150.87 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 149 | 230 | Silber | ||
163.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 149 | 280 | Schwarz | ||
163.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 149 | 280 | Silber | ||
173.84 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 149 | 350 | Schwarz | ||
173.84 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 149 | 350 | Silber | ||
194.99 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 149 | 450 | Schwarz | ||
194.99 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 149 | 450 | Silber | ||
157.15 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 177 | 230 | Schwarz | ||
174.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 177 | 230 | Silber | ||
168.82 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 177 | 280 | Schwarz | ||
187.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 177 | 280 | Silber | ||
178.66 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 177 | 350 | Schwarz | ||
201.39 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 177 | 350 | Silber | ||
199.68 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 177 | 450 | Schwarz | ||
226.59 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 177 | 450 | Silber | ||
188.46 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 199 | 230 | Schwarz | ||
188.46 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 199 | 230 | Silber | ||
203.78 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 199 | 280 | Schwarz | ||
203.78 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 199 | 280 | Silber | ||
218.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 199 | 350 | Schwarz | ||
218.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 199 | 350 | Silber | ||
246.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 199 | 450 | Schwarz | ||
246.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 199 | 450 | Silber | ||
184.43 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 221.5 | 230 | Schwarz | ||
204.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 221.5 | 230 | Silber | ||
198.95 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 221.5 | 280 | Schwarz | ||
220.48 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 221.5 | 280 | Silber | ||
210.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 221.5 | 350 | Schwarz | ||
235.62 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 221.5 | 350 | Silber | ||
236.43 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 221.5 | 450 | Schwarz | ||
266.94 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 221.5 | 450 | Silber |
Loading...
Anwendung | Steuerkasten | B(mm) | 430 | Werkstoff | Aluminium |
---|---|---|---|---|---|
Schutzart (IP) | NA | Montagesockel | Optionale Elemente erhältlich | Einbauposition | Nicht wählbar |
Farbspezifikationen(Ober- und Unterseite) | Schwarz | Farbspezifikationen(Rahmen) | Schwarz | Gummifüße | Polyurethan (schwarz) |
Selbstlöschend(UL94) | V-0 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
H(mm)
T(mm)
Farbspezifikationen(Blende)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften