Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
OP-125B |
OP-125G |
OP-150B |
OP-150G |
OP-180B |
OP-180G |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | B (mm) | H (mm) | T (mm) | Farbspezifikationen (Korpus) | Farbspezifikationen (Obere Abdeckung) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.44 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 45 | 125 | Schwarz | Schwarz | ||
7.44 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 45 | 125 | Hellgrau | Hellgrau | ||
9.15 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 120 | 50 | 150 | Schwarz | Schwarz | ||
9.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 120 | 50 | 150 | Hellgrau | Hellgrau | ||
13.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 145 | 55 | 180 | Schwarz | Schwarz | ||
13.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 145 | 55 | 180 | Hellgrau | Hellgrau |
Loading...
Werkstoff | ABS-Kunststoff | Schutzart (IP) | NA | Montagesockel | Optionale Elemente erhältlich |
---|---|---|---|---|---|
Betriebstemperaturbereich(°C) | -10 bis 60 | Selbstlöschend(UL94) | HB |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
B(mm)
H(mm)
T(mm)
Farbspezifikationen(Korpus)
Farbspezifikationen(Obere Abdeckung)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften