Wasserdichter / staubdichter Polycarbonat-Kasten, Serie SPCP

Wasserdichter / staubdichter Polycarbonat-Kasten, Serie SPCP
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Waterproof/Dustproof Polycarbonate Box (SPCP)

[Features]
· Waterproof plastic box of SPCP Series 28 size and SABP Series 17 size.
· There is an SPCP Series made of a polycarbonate with superior impact resistance, and an SABP Series made of general purpose ABS.
· There are 2 colors for the SPCP Series top cover: white-gray and clear, and 1 color for the SABP Series: white-gray.
· It can be used in various applications such as a terminal relay box, control box, communication box, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SPCP081304T
SPCP081305G
SPCP081305T
SPCP081306G
SPCP081306T
SPCP081308G
SPCP081308T
SPCP081310G
SPCP081310T
SPCP081313G
SPCP081313T
SPCP101004G
SPCP101006G
SPCP101006T
SPCP131304G
SPCP131304T
SPCP131305G
SPCP131305T
SPCP131306G
SPCP131306T
SPCP131308G
SPCP131310G
SPCP131310T
SPCP131313G
SPCP131313T
SPCP131804G
SPCP131804T
SPCP131805T
SPCP131806T
SPCP131808G
SPCP131808T
SPCP131810G
SPCP131810T
SPCP131813G
SPCP131813T
SPCP131815T
SPCP181808G
SPCP181808T
SPCP181810G
SPCP181810T
SPCP181813G
SPCP181813T
SPCP181815G
SPCP182508G
SPCP182508T
SPCP182510G
SPCP182510T
SPCP182515G
SPCP182515T
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSB
(mm)
H
(mm)
T
(mm)
Farbspezifikationen
(Obere Abdeckung)

20.79 €

7.69 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

107535125Transparenz

23.56 €

8.48 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

107550125Weißgrau

18.16 €

1 6 Arbeitstage -7550125Transparenz

23.88 €

8.60 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

107560125Weißgrau

23.88 €

9.31 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

107560125Transparenz

25.45 €

8.91 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

107575125Weißgrau

25.45 €

8.91 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

107575125Transparenz

20.51 €

1 6 Arbeitstage 1075100125Weißgrau

26.36 €

10.02 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1075100125Transparenz

21.43 €

1 5 Arbeitstage 1075125125Weißgrau

21.43 €

1 6 Arbeitstage 1075125125Transparenz

15.13 €

1 6 Arbeitstage 1010035100Weißgrau

23.11 €

8.09 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1010060100Weißgrau

23.11 €

9.01 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1010060100Transparenz

20.65 €

11.56 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1012535125Weißgrau

17.54 €

1 6 Arbeitstage -12535125Transparenz

20.32 €

1 6 Arbeitstage -12550125Weißgrau

20.32 €

1 6 Arbeitstage 1012550125Transparenz

26.58 €

9.57 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1012560125Weißgrau

20.71 €

1 6 Arbeitstage 1012560125Transparenz

23.26 €

1 5 Arbeitstage 1012575125Weißgrau

25.65 €

1 6 Arbeitstage -125100125Weißgrau

32.43 €

11.35 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10125100125Transparenz

33.46 €

11.71 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10125125125Weißgrau

33.46 €

11.38 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10125125125Transparenz

21.55 €

1 6 Arbeitstage 1012535175Weißgrau

27.57 €

9.65 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1012535175Transparenz

24.74 €

1 6 Arbeitstage 1012550175Transparenz

25.05 €

1 6 Arbeitstage -12560175Transparenz

35.23 €

12.33 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1012575175Weißgrau

35.23 €

12.33 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1012575175Transparenz

36.95 €

13.30 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10125100175Weißgrau

36.95 €

12.56 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10125100175Transparenz

31.82 €

1 6 Arbeitstage 10125125175Weißgrau

39.73 €

13.91 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10125125175Transparenz

35.22 €

1 6 Arbeitstage -125150175Transparenz

35.73 €

1 5 Arbeitstage 1017575175Weißgrau

44.29 €

15.94 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1017575175Transparenz

37.55 €

1 5 Arbeitstage 10175100175Weißgrau

46.47 €

15.80 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10175100175Transparenz

39.18 €

1 6 Arbeitstage 10175125175Weißgrau

39.18 €

1 6 Arbeitstage 10175125175Transparenz

51.35 €

1 6 Arbeitstage 10175150175Weißgrau

71.36 €

25.69 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1017575250Weißgrau

71.36 €

25.69 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1017575250Transparenz

63.99 €

1 6 Arbeitstage -175100250Weißgrau

77.52 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10175100250Transparenz

69.79 €

1 6 Arbeitstage 10175150250Weißgrau

84.42 €

28.70 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10175150250Transparenz

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Polycarbonat-Kunststoff Schutzart (IP) IP65 Montagesockel Optionale Elemente erhältlich
Standard CE / UL Farbspezifikationen(Korpus) Weißgrau Betriebstemperaturbereich(°C) -20 bis 75
Selbstlöschend(UL94) V-0, V-2 Anzugsmoment(N-▪m) 1 bis 1,5

Technischer Support