EIA-Einschubgehäuse, Serie ER

EIA-Einschubgehäuse, Serie ER
EIA Rack Case (ER)

[Features]
· The ER Series is a series of rack cases with 5 heights, 7 depths, and 35 sizes available.
· Sectional EIA standard rack case of panel construction that makes machining, silk printing, and carving easy to perform.
· There are 2 types of cases, one is silver (S type) and the other is black (B type).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ER44-16B
ER44-16S
ER44-20B
ER44-20S
ER44-26B
ER44-26S
ER44-32B
ER44-32S
ER44-37B
ER44-37S
ER44-43B
ER44-43S
ER44-50B
ER44-50S
ER88-16B
ER88-16S
ER88-20B
ER88-20S
ER88-26B
ER88-26S
ER88-32B
ER88-32S
ER88-37B
ER88-37S
ER88-43B
ER88-43S
ER88-50B
ER88-50S
ER133-16B
ER133-16S
ER133-20B
ER133-20S
ER133-26B
ER133-26S
ER133-32B
ER133-32S
ER133-37B
ER133-37S
ER133-43B
ER133-43S
ER133-50B
ER133-50S
ER177-16B
ER177-16S
ER177-20B
ER177-20S
ER177-26B
ER177-26S
ER177-32B
ER177-32S
ER177-37B
ER177-37S
ER177-43B
ER177-43S
ER177-50B
ER177-50S
ER222-16B
ER222-16S
ER222-20B
ER222-20S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSH
(mm)
T
(mm)
Farbspezifikationen
(Korpus)
Farbspezifikationen
(Blende)

102.12 €

1 6 Arbeitstage 1044160SchwarzSchwarz

102.12 €

1 6 Arbeitstage 1044160SilberSilber

107.72 €

1 6 Arbeitstage 1044200SchwarzSchwarz

107.72 €

1 6 Arbeitstage 1044200SilberSilber

120.92 €

1 6 Arbeitstage 1044260SchwarzSchwarz

120.92 €

1 6 Arbeitstage 1044260SilberSilber

129.83 €

1 5 Arbeitstage 1044320SchwarzSchwarz

129.83 €

1 6 Arbeitstage 1044320SilberSilber

139.49 €

1 6 Arbeitstage 1044370SchwarzSchwarz

139.49 €

1 6 Arbeitstage 1044370SilberSilber

150.48 €

1 6 Arbeitstage 1044430SchwarzSchwarz

150.48 €

1 6 Arbeitstage 1044430SilberSilber

166.74 €

1 6 Arbeitstage 1044500SchwarzSchwarz

166.74 €

1 6 Arbeitstage 1044500SilberSilber

118.16 €

1 6 Arbeitstage 1088160SchwarzSchwarz

118.16 €

1 6 Arbeitstage 1088160SilberSilber

125.84 €

1 6 Arbeitstage 1088200SchwarzSchwarz

125.84 €

1 6 Arbeitstage 1088200SilberSilber

138.19 €

1 6 Arbeitstage 1088260SchwarzSchwarz

138.19 €

1 6 Arbeitstage 1088260SilberSilber

149.66 €

1 6 Arbeitstage 1088320SchwarzSchwarz

149.66 €

1 6 Arbeitstage 1088320SilberSilber

160.55 €

1 6 Arbeitstage 1088370SchwarzSchwarz

160.55 €

1 6 Arbeitstage 1088370SilberSilber

172.64 €

1 5 Arbeitstage 1088430SchwarzSchwarz

172.64 €

1 6 Arbeitstage 1088430SilberSilber

174.02 €

1 6 Arbeitstage 1088500SchwarzSchwarz

174.02 €

1 6 Arbeitstage 1088500SilberSilber

136.16 €

1 6 Arbeitstage 10132.5160SchwarzSchwarz

136.16 €

1 6 Arbeitstage 10132.5160SilberSilber

143.59 €

1 6 Arbeitstage 10132.5200SchwarzSchwarz

143.59 €

1 6 Arbeitstage 10132.5200SilberSilber

159.02 €

1 6 Arbeitstage 10132.5260SchwarzSchwarz

159.02 €

1 6 Arbeitstage 10132.5260SilberSilber

133.08 €

1 7 Arbeitstage 10132.5320SchwarzSchwarz

122.77 €

1 7 Arbeitstage 10132.5320SilberSilber

183.45 €

1 6 Arbeitstage 10132.5370SchwarzSchwarz

183.45 €

1 6 Arbeitstage 10132.5370SilberSilber

197.76 €

1 6 Arbeitstage 10132.5430SchwarzSchwarz

197.76 €

1 6 Arbeitstage 10132.5430SilberSilber

220.16 €

1 6 Arbeitstage 10132.5500SchwarzSchwarz

220.16 €

1 6 Arbeitstage 10132.5500SilberSilber

161.44 €

1 6 Arbeitstage 10177160SchwarzSchwarz

161.44 €

1 6 Arbeitstage 10177160SilberSilber

170.09 €

1 6 Arbeitstage 10177200SchwarzSchwarz

170.09 €

1 6 Arbeitstage 10177200SilberSilber

187.70 €

1 6 Arbeitstage 10177260SchwarzSchwarz

187.70 €

1 6 Arbeitstage 10177260SilberSilber

200.15 €

1 6 Arbeitstage 10177320SchwarzSchwarz

200.15 €

1 6 Arbeitstage 10177320SilberSilber

214.83 €

1 6 Arbeitstage 10177370SchwarzSchwarz

214.83 €

1 6 Arbeitstage 10177370SilberSilber

230.85 €

1 6 Arbeitstage 10177430SchwarzSchwarz

230.85 €

1 6 Arbeitstage 10177430SilberSilber

256.45 €

1 6 Arbeitstage 10177500SchwarzSchwarz

256.45 €

1 6 Arbeitstage 10177500SilberSilber

178.92 €

1 6 Arbeitstage 10221.5160SchwarzSchwarz

178.92 €

1 6 Arbeitstage 10221.5160SilberSilber

187.58 €

1 6 Arbeitstage 10221.5200SchwarzSchwarz

187.58 €

1 6 Arbeitstage 10221.5200SilberSilber

Loading...

Grundlegende Informationen

B(mm) 482.6 Werkstoff Eisen/Aluminium Schutzart (IP) NA
Farbspezifikationen(Ober- und Unterseite) Schwarz

Technischer Support