Tragbares Kunststoffgehäuse, Serie GHA

Tragbares Kunststoffgehäuse, Serie GHA
Hand-Held Plastic Case (GHA)

[Features]
- Handheld plastic case available in a total of 11 sizes.
- Models that accommodate storage of AA, AAA and 9V batteries are available.
- Two colors are available: white gray and black.
- Ideal for use with small handheld wireless communications devices and measuring instruments.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GHA4-3-11PB
GHA4-3-11PG
GHA7-2-9DB
GHA7-2-9DG
GHA7-3-7PB
GHA7-3-7PG
GHA7-3-9DB
GHA7-3-9DG
GHA7-3-9PB
GHA7-3-9PG
GHA7-3-11DB
GHA7-3-11DG
GHA7-3-14PB
GHA7-3-14PG
GHA8-3-11PB
GHA8-3-11PG
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSB
(mm)
H
(mm)
T
(mm)
Farbspezifikationen
(Korpus)
Farbspezifikationen
(Blende)
Strukturtyp

7.02 €

1 6 Arbeitstage 1035.726114SchwarzSchwarzInkl. zwei Seitenblenden

7.02 €

1 5 Arbeitstage 1035.726114WeißgrauWeißgrauInkl. zwei Seitenblenden

6.74 €

1 5 Arbeitstage 1066.52192SchwarzSchwarzEinseitige Seitenblende/inkl. Batterieaufbewahrungsfach

6.74 €

1 6 Arbeitstage 1066.52192WeißgrauWeißgrauEinseitige Seitenblende/inkl. Batterieaufbewahrungsfach

5.07 €

1 6 Arbeitstage 1066.52866.5SchwarzSchwarzInkl. zwei Seitenblenden

5.07 €

1 6 Arbeitstage 1066.52866.5WeißgrauWeißgrauInkl. zwei Seitenblenden

7.31 €

1 6 Arbeitstage 1066.528.492SchwarzSchwarzEinseitige Seitenblende/inkl. Batterieaufbewahrungsfach

7.31 €

1 6 Arbeitstage 1066.528.492WeißgrauWeißgrauEinseitige Seitenblende/inkl. Batterieaufbewahrungsfach

6.44 €

1 5 Arbeitstage 1066.52892SchwarzSchwarzInkl. zwei Seitenblenden

6.44 €

1 6 Arbeitstage 1066.52892WeißgrauWeißgrauInkl. zwei Seitenblenden

7.56 €

1 6 Arbeitstage 1066.528112SchwarzSchwarzEinseitige Seitenblende/inkl. Batterieaufbewahrungsfach

7.56 €

1 5 Arbeitstage 1066.528112WeißgrauWeißgrauEinseitige Seitenblende/inkl. Batterieaufbewahrungsfach

8.05 €

1 6 Arbeitstage 1066.528140SchwarzSchwarzInkl. zwei Seitenblenden

8.05 €

1 6 Arbeitstage 1066.528140WeißgrauWeißgrauInkl. zwei Seitenblenden

6.86 €

1 6 Arbeitstage 107525.2111.3SchwarzSchwarzInkl. zwei Seitenblenden

6.88 €

1 6 Arbeitstage 107525.2111.3WeißgrauWeißgrauInkl. zwei Seitenblenden

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Steuerkasten Werkstoff ABS-Kunststoff Schutzart (IP) NA
Montagesockel Ohne Montagesockel Betriebstemperaturbereich(°C) -10 bis 60 Selbstlöschend(UL94) HB

Technischer Support