Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | B (mm) | H (mm) | Farbspezifikationen (Korpus) | Farbspezifikationen (Blende) | Farbspezifikationen (Ober- und Unterseite) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110.74 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 230 | 70 | Schwarz | Schwarz | Schwarz | ||
95.74 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 230 | 70 | Silber | Silber | Silber | ||
119.57 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 280 | 70 | Schwarz | Schwarz | Schwarz | ||
102.96 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 280 | 70 | Silber | Silber | Silber | ||
130.59 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 330 | 70 | Schwarz | Schwarz | Schwarz | ||
112.88 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 330 | 70 | Silber | Silber | Silber | ||
148.25 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 430 | 70 | Schwarz | Schwarz | Schwarz | ||
129.93 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 430 | 70 | Silber | Silber | Silber | ||
119.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 230 | 88 | Schwarz | Schwarz | Schwarz | ||
119.11 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 230 | 88 | Silber | Silber | Silber | ||
128.48 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 280 | 88 | Schwarz | Schwarz | Schwarz | ||
111.88 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 280 | 88 | Silber | Silber | Silber | ||
112.56 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 330 | 88 | Schwarz | Schwarz | Schwarz | ||
122.06 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 330 | 88 | Silber | Silber | Silber | ||
159.24 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 430 | 88 | Schwarz | Schwarz | Schwarz | ||
141.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 430 | 88 | Silber | Silber | Silber | ||
125.53 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 230 | 99 | Schwarz | Schwarz | Schwarz | ||
110.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 230 | 99 | Silber | Silber | Silber | ||
134.61 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 280 | 99 | Schwarz | Schwarz | Schwarz | ||
118.12 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 280 | 99 | Silber | Silber | Silber | ||
146.74 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 330 | 99 | Schwarz | Schwarz | Schwarz | ||
128.55 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 330 | 99 | Silber | Silber | Silber | ||
165.84 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 430 | 99 | Schwarz | Schwarz | Schwarz | ||
147.65 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 430 | 99 | Silber | Silber | Silber | ||
149.91 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 230 | 132.5 | Schwarz | Schwarz | Schwarz | ||
130.25 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 230 | 132.5 | Silber | Silber | Silber | ||
159.72 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 280 | 132.5 | Schwarz | Schwarz | Schwarz | ||
113.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 280 | 132.5 | Silber | Silber | Silber | ||
171.98 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 330 | 132.5 | Schwarz | Schwarz | Schwarz | ||
149.36 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 330 | 132.5 | Silber | Silber | Silber | ||
194.52 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 430 | 132.5 | Schwarz | Schwarz | Schwarz | ||
137.74 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 430 | 132.5 | Silber | Silber | Silber | ||
131.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 230 | 149 | Schwarz | Schwarz | Schwarz | ||
142.76 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 230 | 149 | Silber | Silber | Silber | ||
169.87 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 280 | 149 | Schwarz | Schwarz | Schwarz | ||
151.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 280 | 149 | Silber | Silber | Silber | ||
182.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 330 | 149 | Schwarz | Schwarz | Schwarz | ||
162.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 330 | 149 | Silber | Silber | Silber | ||
205.65 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 430 | 149 | Schwarz | Schwarz | Schwarz | ||
185.25 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 430 | 149 | Silber | Silber | Silber | ||
195.97 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 280 | 177 | Schwarz | Schwarz | Schwarz |
Loading...
Anwendung | Steuerkasten | T(mm) | 231 | Werkstoff | Aluminium |
---|---|---|---|---|---|
Schutzart (IP) | NA | Montagesockel | Optionale Elemente erhältlich |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
B(mm)
H(mm)
Farbspezifikationen(Korpus)
Farbspezifikationen(Blende)
Farbspezifikationen(Ober- und Unterseite)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften