Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | H (mm) | T (mm) | Farbspezifikationen (Blende) | Standard (EIA) (U) | Standards (JIS) (H) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
129.68 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 88 | 230 | Schwarz | 2 | - | ||
129.68 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 88 | 230 | Silber | 2 | - | ||
140.91 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 88 | 280 | Schwarz | 2 | - | ||
140.91 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 88 | 280 | Silber | 2 | - | ||
151.86 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 88 | 350 | Schwarz | 2 | - | ||
151.86 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 88 | 350 | Silber | 2 | - | ||
170.65 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 88 | 450 | Schwarz | 2 | - | ||
170.65 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 88 | 450 | Silber | 2 | - | ||
135.20 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 99 | 230 | Schwarz | - | 99 | ||
135.20 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 99 | 230 | Silber | - | 99 | ||
147.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 99 | 280 | Schwarz | - | 99 | ||
147.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 99 | 280 | Silber | - | 99 | ||
157.51 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 99 | 350 | Schwarz | - | 99 | ||
157.51 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 99 | 350 | Silber | - | 99 | ||
177.27 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 99 | 450 | Schwarz | - | 99 | ||
177.27 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 99 | 450 | Silber | - | 99 | ||
148.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 132.5 | 230 | Schwarz | 3 | - | ||
148.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 132.5 | 230 | Silber | 3 | - | ||
160.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 132.5 | 280 | Schwarz | 3 | - | ||
160.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 132.5 | 280 | Silber | 3 | - | ||
172.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 132.5 | 350 | Schwarz | 3 | - | ||
172.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 132.5 | 350 | Silber | 3 | - | ||
195.24 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 132.5 | 450 | Schwarz | 3 | - | ||
195.24 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 132.5 | 450 | Silber | 3 | - | ||
155.65 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 149 | 230 | Schwarz | - | 149 | ||
155.65 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 149 | 230 | Silber | - | 149 | ||
168.47 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 149 | 280 | Schwarz | - | 149 | ||
168.47 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 149 | 280 | Silber | - | 149 | ||
181.62 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 149 | 350 | Schwarz | - | 149 | ||
181.62 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 149 | 350 | Silber | - | 149 | ||
204.57 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 149 | 450 | Schwarz | - | 149 | ||
204.57 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 149 | 450 | Silber | - | 149 | ||
179.88 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 177 | 230 | Schwarz | 4 | - | ||
179.88 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 177 | 230 | Silber | 4 | - | ||
195.14 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 177 | 280 | Schwarz | 4 | - | ||
195.14 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 177 | 280 | Silber | 4 | - | ||
209.76 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 177 | 350 | Schwarz | 4 | - | ||
209.76 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 177 | 350 | Silber | 4 | - | ||
237.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 177 | 450 | Schwarz | 4 | - | ||
237.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 177 | 450 | Silber | 4 | - | ||
193.86 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 199 | 230 | Schwarz | - | 199 | ||
193.86 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 199 | 230 | Silber | - | 199 | ||
210.97 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 199 | 280 | Schwarz | - | 199 | ||
210.97 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 199 | 280 | Silber | - | 199 | ||
226.81 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 199 | 350 | Schwarz | - | 199 | ||
226.81 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 199 | 350 | Silber | - | 199 | ||
258.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 199 | 450 | Schwarz | - | 199 | ||
258.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 199 | 450 | Silber | - | 199 | ||
209.56 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 221.5 | 230 | Schwarz | 5 | - | ||
209.56 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 221.5 | 230 | Silber | 5 | - | ||
227.66 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 221.5 | 280 | Schwarz | 5 | - | ||
227.66 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 221.5 | 280 | Silber | 5 | - | ||
244.59 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 221.5 | 350 | Schwarz | 5 | - | ||
244.59 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 221.5 | 350 | Silber | 5 | - | ||
278.31 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 221.5 | 450 | Schwarz | 5 | - | ||
278.31 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 221.5 | 450 | Silber | 5 | - |
Loading...
Anwendung | Steuerkasten | B(mm) | 430 | Werkstoff | Gemisch |
---|---|---|---|---|---|
Schutzart (IP) | NA | Montagesockel | Optionale Elemente erhältlich | Farbspezifikationen(Ober- und Unterseite) | Schwarz |
Farbspezifikationen(Rahmen) | Schwarz |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
H(mm)
T(mm)
Farbspezifikationen(Blende)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften