Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
RUS44-270A |
RUS44-270B |
RUS88-270A |
RUS88-270B |
RUS133-270A |
RUS133-270B |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | H (mm) | Farbspezifikationen (Blende) | Position der Montagebohrungen (mm) | Standard (EIA) (U) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
131.71 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 44 | Beige | 6.1 | 1 | ||
131.71 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 44 | Schwarz | 6.1 | 1 | ||
102.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 88 | Beige | 5.9 | 2 | ||
102.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 88 | Schwarz | 5.9 | 2 | ||
119.43 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 132.5 | Beige | 37.7 | 3 | ||
119.43 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 132.5 | Schwarz | 37.7 | 3 |
Loading...
Anwendung | Steuerkasten | B(mm) | 482.6 | T(mm) | 273 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Eisen | Schutzart (IP) | NA | Montagesockel | Ohne Montagesockel |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
H(mm)
Farbspezifikationen(Blende)
Position der Montagebohrungen(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften