Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SLM121508 |
SLM151508 |
SLM152206 |
SLM152210 |
SLM202010 |
SLM202806 |
SLM202812 |
SLM223312 |
SLM304015 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | B (mm) | H (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
180.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 120 | 150 | 80 | ||
188.99 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 150 | 150 | 80 | ||
198.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 150 | 220 | 60 | ||
208.71 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 150 | 220 | 100 | ||
223.66 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 200 | 200 | 100 | ||
240.01 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 200 | 280 | 60 | ||
255.76 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 200 | 280 | 120 | ||
289.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 220 | 330 | 120 | ||
414.71 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 300 | 400 | 150 |
Loading...
Anwendung | Steuerkasten | Werkstoff | Edelstahl | Schutzart (IP) | IP65 |
---|---|---|---|---|---|
Montagesockel | Optionale Elemente erhältlich | Farbspezifikationen(Korpus) | Polierung Nr. 400 | Farbspezifikationen(Obere Abdeckung) | Polierung Nr. 400 |
Schlüssel vorhanden | Verfügbar | Betriebstemperaturbereich(°C) | -40 bis 90 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
B(mm)
H(mm)
T(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften