Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
WPCM303013G |
WPCM303013T |
WPCM303018G |
WPCM303018T |
WPCM304013G |
WPCM304013T |
WPCM304018G |
WPCM304018T |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | H (mm) | T (mm) | Farbspezifikationen (Obere Abdeckung) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160.60 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 132 | 300 | Weißgrau | ||
160.60 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 132 | 300 | Transparenz | ||
208.43 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 187 | 300 | Weißgrau | ||
208.43 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 187 | 300 | Transparenz | ||
180.33 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 132 | 400 | Weißgrau | ||
180.33 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 132 | 400 | Transparenz | ||
231.50 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 187 | 400 | Weißgrau | ||
231.50 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 187 | 400 | Transparenz |
Loading...
Anwendung | Steuerkasten | B(mm) | 300 | Werkstoff | Kunststoff |
---|---|---|---|---|---|
Schutzart (IP) | IP65 | Montagesockel | Optionale Elemente erhältlich | Standard | CE / UL |
Farbspezifikationen(Korpus) | Weißgrau | Betriebstemperaturbereich(°C) | -20 bis 75 | Selbstlöschend(UL94) | V-2 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
H(mm)
T(mm)
Farbspezifikationen(Obere Abdeckung)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften