Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
H53-1MG-G |
H53-2MG-G |
H53-3MG-G |
H53-4MG-G |
H53-6MG-G |
H53-9MG-G |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
17.46 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 17.5 | ||
23.24 € 9.06 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 35.8 | |
22.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 52.8 | ||
23.76 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 71 | ||
31.97 € 10.55 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 106 | |
40.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 159.5 |
Loading...
H(mm) | 89.6 | T(mm) | 58 | Werkstoff | Kunststoff |
---|---|---|---|---|---|
Schutzart (IP) | NA | Montagesockel | Ohne Montagesockel | Farbspezifikationen(Korpus) | Grau |
Farbspezifikationen(Blende) | Grau | Betriebstemperaturbereich(°C) | -20 bis 75 | Selbstlöschend(UL94) | V-0 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
B(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften