Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | B (mm) | H (mm) | T (mm) | Farbspezifikationen (Korpus) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60.16 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 89 | 20 | 130 | Schwarz | ||
53.81 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 89 | 20 | 130 | Silber | ||
64.11 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 89 | 40 | 130 | Schwarz | ||
56.01 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 89 | 40 | 130 | Silber | ||
71.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 130 | 30 | 130 | Schwarz | ||
63.69 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 130 | 30 | 130 | Silber | ||
82.34 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 128 | 30 | 180 | Schwarz | ||
74.25 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 128 | 30 | 180 | Silber | ||
67.74 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 130 | 50 | 130 | Schwarz | ||
68.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 130 | 50 | 130 | Silber | ||
84.64 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 128 | 50 | 180 | Schwarz | ||
76.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 128 | 50 | 180 | Silber | ||
96.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 174 | 40 | 180 | Schwarz | ||
88.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 174 | 40 | 180 | Silber | ||
102.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 174 | 60 | 180 | Schwarz | ||
92.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 174 | 60 | 180 | Silber | ||
83.61 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 180 | 40 | 130 | Schwarz | ||
74.46 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 180 | 40 | 130 | Silber | ||
87.18 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 180 | 60 | 130 | Schwarz | ||
69.20 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 180 | 60 | 130 | Silber | ||
117.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 228 | 50 | 180 | Schwarz | ||
106.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 228 | 50 | 180 | Silber | ||
123.36 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 228 | 70 | 180 | Schwarz | ||
111.41 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 228 | 70 | 180 | Silber |
Loading...
Anwendung | Steuerkasten | Werkstoff | Aluminium | Schutzart (IP) | NA |
---|---|---|---|---|---|
Montagesockel | Ohne Montagesockel |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
B(mm)
H(mm)
T(mm)
Farbspezifikationen(Korpus)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften