Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Auf Grund eines temporären Systemfehlers, sind die angezeigten Tracking Informationen zu Ihren Bestellungen fehlerhaft. Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung und für den Versand in EU-Länder, über das TNT/FedEx Tracking. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Tragbares Kunststoffgehäuse, Serie LC

Tragbares Kunststoffgehäuse, Serie LC
  • Mengenrabatt

Handheld Plastic Case (LC)

[Features]
- This handheld case features a sharp design, including tapered elements.
· The case material is flame retardant ABS resin (UL94V-0).
· Allows for 8 battery configurations: 2 AA batteries, 3 AA batteries, 4 AA batteries, 2 AAA batteries, 3 AAA batteries, 4 AAA batteries, one 006P (9 V) battery, or no batteries.
▪ Includes battery terminal symbols (⊕ and ⊖).
- Can be used for a variety of hand-held equipment including measuring instruments, detection instruments, communications devices, and medical devices.

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LC115-F2-D
LC115-F2-W
LC115-F3-D
LC115-F3-W
LC115-N-D
LC115-N-W
LC115H-9V-D
LC115H-9V-W
LC115H-F2-D
LC115H-F2-W
LC115H-F3-D
LC115H-F3-W
LC115H-M2-D
LC115H-M2-W
LC115H-N-D
LC115H-N-W
LC135-9V-D
LC135-9V-W
LC135-F4-D
LC135-F4-W
LC135-M2-D
LC135-M2-W
LC135-M3-D
LC135-M3-W
LC135-N-D
LC135-N-W
LC135H-9V-D
LC135H-9V-W
LC135H-F4-D
LC135H-F4-W
LC135H-M2-D
LC135H-M2-W
LC135H-M3-D
LC135H-M3-W
LC135H-N-D
LC135H-N-W
LC165-M4-D
LC165-M4-W
LC165-N-D
LC165-N-W
LC165H-M4-D
LC165H-M4-W
LC165H-N-D
LC165H-N-W
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSB
(mm)
H
(mm)
T
(mm)
Farbspezifikationen
(Korpus)
Passende Batterie Betriebstemperaturbereich
(°C)
Selbstlöschend
(UL94)

5.06 €

4 Arbeitstage 106919.5115DunkelgrauAAA × 2-10 bis 60V-0

6.21 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

106919.5115GrauweißAAA × 2-10 bis 60V-0

5.22 €

4 Arbeitstage 106919.5115DunkelgrauAAA × 3-10 bis 60V-0

5.22 €

4 Arbeitstage -6919.5115GrauweißAAA × 3-10 bis 60V-0

3.74 €

4 Arbeitstage -6919.5115DunkelgrauNA-10 bis 60V-0

4.98 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

106919.5115GrauweißNA-10 bis 60V-0

5.84 €

4 Arbeitstage 106928115Dunkelgrau006P × 1-10 bis 60V-0

5.84 €

4 Arbeitstage 106928115Grauweiß006P × 1-10 bis 60V-0

5.26 €

4 Arbeitstage -6928115DunkelgrauAAA × 2-10 bis 60V-0

6.42 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

106928115GrauweißAAA × 2-10 bis 60V-0

5.27 €

4 Arbeitstage -6928115DunkelgrauAAA × 3-10 bis 60V-0

6.43 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

106928115GrauweißAAA × 3-10 bis 60V-0

5.58 €

4 Arbeitstage 106928115DunkelgrauZwei AA-Batterien-10 bis 60V-0

6.72 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

106928115GrauweißZwei AA-Batterien-10 bis 60V-0

5.32 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

106928115DunkelgrauNA-10 bis 60V-0

5.32 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

106928115GrauweißNA-10 bis 60V-0

6.72 €

4 Arbeitstage -7627135Dunkelgrau006P × 1-10 bis 60V-0

6.72 €

4 Arbeitstage -7627135Grauweiß006P × 1-10 bis 60V-0

6.72 €

4 Arbeitstage -7627135DunkelgrauAAA × 4-10 bis 60V-0

6.72 €

4 Arbeitstage 107627135GrauweißAAA × 4-10 bis 60V-0

7.51 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

107627135DunkelgrauZwei AA-Batterien-10 bis 60V-0

7.51 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

107627135GrauweißZwei AA-Batterien-10 bis 60V-0

7.95 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

107627135DunkelgrauAA × 3-10 bis 60V-0

6.88 €

4 Arbeitstage -7627135GrauweißAA × 3-10 bis 60V-0

6.08 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

107627135DunkelgrauNA-10 bis 60V-0

6.08 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

107627135GrauweißNA-10 bis 60V-0

7.10 €

4 Arbeitstage 107635135Dunkelgrau006P × 1-10 bis 60V-0

7.10 €

4 Arbeitstage -7635135Grauweiß006P × 1-10 bis 60V-0

7.09 €

4 Arbeitstage -7635135DunkelgrauAAA × 4-10 bis 60V-0

7.09 €

4 Arbeitstage 107635135GrauweißAAA × 4-10 bis 60V-0

7.87 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

107635135DunkelgrauZwei AA-Batterien-10 bis 60V-0

6.79 €

4 Arbeitstage -7635135GrauweißZwei AA-Batterien-10 bis 60V-0

7.26 €

4 Arbeitstage 107635135DunkelgrauAA × 3-10 bis 60V-0

8.31 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

107635135GrauweißAA × 3-10 bis 60V-0

6.44 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

107635135DunkelgrauNA-10 bis 60V-0

6.44 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

107635135GrauweißNA-10 bis 60V-0

8.20 €

4 Arbeitstage 108027165DunkelgrauAAA × 4-10 bis 60V-0

8.20 €

4 Arbeitstage -8027165GrauweißAAA × 4-10 bis 60V-0

6.65 €

4 Arbeitstage 108027165DunkelgrauNA-10 bis 60V-0

6.65 €

4 Arbeitstage -8027165GrauweißNA-10 bis 60V-0

12.54 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

108035165DunkelgrauAAA × 4-10 bis 60V-0

12.54 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

108035165GrauweißAAA × 4-10 bis 60V-0

11.07 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

108035165DunkelgrauNA-10 bis 60V-0

7.17 €

4 Arbeitstage 108035165GrauweißNA-10 bis 60V-0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Steuerkasten Werkstoff Schwer entflammbarer ABS-Kunststoff Schutzart (IP) NA
Montagesockel Ohne Montagesockel Einbauposition Nicht wählbar

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support