Wasserdichter / staubdichter Edelstahlkasten (verschraubt) , Serie SSB

Wasserdichter / staubdichter Edelstahlkasten (verschraubt) , Serie SSB
Waterproof/Dustproof Stainless Steel Box (Screw Closed) (SSB)

[Features]
· Waterproof/dustproof box secured in four places by set screws.
· Stainless steel (SUS 304) box featuring superior corrosion, salt and weather resistance.
· A box that is effective for reducing both internal and external electromagnetic radiation.
· #400 polishing is used as a surface treatment.
· Screws are held in place by screw retaining washers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SSB121508
SSB151508
SSB152206
SSB152210
SSB202010
SSB202806
SSB202812
SSB223312
SSB304015
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSB
(mm)
H
(mm)
T
(mm)

151.79 €

1 6 Arbeitstage 1012080150

160.74 €

1 6 Arbeitstage 1015080150

172.50 €

1 6 Arbeitstage 1015060220

178.23 €

1 6 Arbeitstage 10150100220

193.32 €

1 6 Arbeitstage -200100200

208.56 €

1 5 Arbeitstage -20060280

219.87 €

1 6 Arbeitstage 10200120280

234.68 €

1 6 Arbeitstage 10220120330

360.15 €

1 6 Arbeitstage 10300150400

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Steuerkasten Werkstoff Edelstahl Schutzart (IP) IP65
Montagesockel Optionale Elemente erhältlich Einbauposition Nicht wählbar Farbspezifikationen(Korpus) Polierung Nr. 400
Betriebstemperaturbereich(°C) -40 bis 90 Anzugsmoment(N-▪m) 2

Technischer Support