Kunststoffgehäuse, Serie SW

Kunststoffgehäuse, Serie SW
Plastic Case (SW)

[Features]
· One-touch opening and closing structure.
· Large, usable internal space.
· Small, multi-purpose case.
· ABS plastic SW series is available in two colors: S (light gray) and B (black), and 17 models; the flame retardant ABS plastic SW-N series is available in G (gray) and 13 models; the heat resistant ABS plastic SW-T series is available in B (black) and 6 models.
· There is also a full line-up of optional parts such as printed circuit boards that fit the case perfectly and parts for board mounting (optional parts sold separately).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SW-15B
SW-15S
SW-20B
SW-20S
SW-30B
SW-30S
SW-40B
SW-40S
SW-50B
SW-50S
SW-53B
SW-53S
SW-55B
SW-55S
SW-60B
SW-60S
SW-65B
SW-65S
SW-75B
SW-75S
SW-85B
SW-85S
SW-90B
SW-90S
SW-95S
SW-100B
SW-100S
SW-120B
SW-120S
SW-125B
SW-125S
SW-130B
SW-130S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSB
(mm)
H
(mm)
T
(mm)
Farbspezifikationen
(Korpus)
Farbspezifikationen
(Obere Abdeckung)

1.10 €

1 6 Arbeitstage 10101015SchwarzSchwarz

1.11 €

1 6 Arbeitstage 10101015HellgrauHellgrau

1.11 €

1 6 Arbeitstage 10151520SchwarzSchwarz

1.10 €

1 6 Arbeitstage 10151520HellgrauHellgrau

1.10 €

1 7 Arbeitstage 10201830SchwarzSchwarz

1.11 €

1 6 Arbeitstage 10201830HellgrauHellgrau

1.12 €

1 6 Arbeitstage 10302040SchwarzSchwarz

1.12 €

1 6 Arbeitstage 10302040HellgrauHellgrau

1.87 €

1 6 Arbeitstage 10352550SchwarzSchwarz

1.87 €

1 6 Arbeitstage 10352550HellgrauHellgrau

1.31 €

1 6 Arbeitstage 10361153SchwarzSchwarz

1.31 €

1 5 Arbeitstage 10361153HellgrauHellgrau

1.37 €

1 6 Arbeitstage 10402055SchwarzSchwarz

1.37 €

1 5 Arbeitstage 10402055HellgrauHellgrau

1.48 €

1 6 Arbeitstage 10181760SchwarzSchwarz

1.48 €

1 6 Arbeitstage -181760HellgrauHellgrau

1.68 €

1 6 Arbeitstage 10452565SchwarzSchwarz

1.68 €

1 6 Arbeitstage 10452565HellgrauHellgrau

1.95 €

1 6 Arbeitstage 10503075SchwarzSchwarz

1.95 €

1 6 Arbeitstage 10503075HellgrauHellgrau

3.17 €

1 6 Arbeitstage 10604085SchwarzSchwarz

3.17 €

1 6 Arbeitstage 10604085HellgrauHellgrau

1.90 €

1 6 Arbeitstage 10252190SchwarzSchwarz

1.90 €

1 6 Arbeitstage 10252190HellgrauHellgrau

2.75 €

1 6 Arbeitstage 10581895HellgrauHellgrau

3.27 €

1 6 Arbeitstage 106535100SchwarzSchwarz

3.27 €

1 6 Arbeitstage 106535100HellgrauHellgrau

3.22 €

1 6 Arbeitstage 106024120SchwarzSchwarz

3.22 €

1 6 Arbeitstage 106024120HellgrauHellgrau

4.00 €

1 6 Arbeitstage 107040125SchwarzSchwarz

4.00 €

1 6 Arbeitstage 107040125HellgrauHellgrau

3.00 €

1 6 Arbeitstage 104025130SchwarzSchwarz

3.00 €

1 6 Arbeitstage 104025130HellgrauHellgrau

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff ABS-Kunststoff Schutzart (IP) NA Einbauposition Nicht wählbar
Betriebstemperaturbereich(°C) -10 bis 60 Selbstlöschend(UL94) HB

Technischer Support