Anschlussplatten-Einschubgehäuse für EIA-Racks, Serie UT

Anschlussplatten-Einschubgehäuse für EIA-Racks, Serie UT
EIA Rack Terminal Board Unit (UT)

[Features]
- A multipurpose terminal board unit.
- By combining it with the optional panel and mounting it, you can build a unit to fit the application.
- The panel/unit panel mounting bar has a 50 mm pitch and is movable, which lets you change the depth.
· Has a simple structure and the front panel can be removed while stowed on a rack.
- Panels and sideboards feature two colors: beige and black.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
UT133-270A
UT133-270B
UT177-270A
UT177-270B
UT222-270A
UT222-270B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSH
(mm)
Farbspezifikationen
(Blende)

120.67 €

1 6 Arbeitstage 10132.5Beige

120.67 €

1 6 Arbeitstage 10132.5Schwarz

141.05 €

1 6 Arbeitstage 10177Beige

141.05 €

1 6 Arbeitstage 10177Schwarz

109.92 €

1 6 Arbeitstage 10221.5Beige

109.92 €

1 6 Arbeitstage 10221.5Schwarz

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Steuerkasten B(mm) 482.6 T(mm) 270
Werkstoff Eisen Schutzart (IP) NA Montagesockel Ohne Montagesockel

Technischer Support