Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | B (mm) | H (mm) | T (mm) | Anzugsmoment (N-▪m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 50 | 45 | 65 | 1 | ||
7.86 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 50 | 55 | 65 | 1 | ||
8.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 65 | 55 | 95 | 1 bis 1,5 | ||
9.52 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 75 | 55 | 105 | 1 bis 1,5 | ||
9.06 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 80 | 60 | 80 | 1 bis 1,5 | ||
9.43 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 80 | 45 | 110 | 1 bis 1,5 | ||
12.31 € 5.66 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 80 | 70 | 110 | 1 bis 1,5 | |
11.47 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 80 | 85 | 110 | 1 bis 1,5 | ||
10.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 80.5 | 70 | 130 | 1 bis 1,5 | ||
12.64 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 80 | 85 | 130 | 1 bis 1,5 | ||
11.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 80 | 70 | 180 | 1 bis 1,5 | ||
14.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 80 | 85 | 180 | 1 bis 1,5 | ||
13.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 80 | 70 | 250 | 1 bis 1,5 | ||
16.87 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 80 | 85 | 250 | 1 bis 1,5 | ||
12.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 101.5 | 75 | 101.5 | 1 bis 1,5 | ||
13.94 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 101.5 | 100 | 101.5 | 1 bis 1,5 | ||
15.58 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 70 | 185 | 1 bis 1,5 | ||
15.61 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 100 | 70 | 200 | 1 bis 1,5 | ||
17.12 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 100 | 70 | 230 | 1 bis 1,5 | ||
13.93 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 125 | 75 | 125 | 1 bis 1,5 | ||
15.86 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 125 | 100 | 125 | 1 bis 1,5 | ||
21.74 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 140 | 95 | 230 | 1 bis 1,5 | ||
17.88 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 150 | 75 | 150 | 1 bis 1,5 | ||
20.12 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 150 | 100 | 150 | 1 bis 1,5 | ||
20.34 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 150 | 75 | 200 | 1 bis 1,5 | ||
21.63 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 150 | 100 | 200 | 1 bis 1,5 | ||
24.68 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 150 | 130 | 200 | 1 bis 1,5 | ||
28.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 150 | 160 | 200 | 1 bis 1,5 | ||
25.94 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 150 | 100 | 250 | 1 bis 1,5 | ||
29.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 150 | 130 | 250 | 1 bis 1,5 | ||
18.86 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 160 | 70 | 160 | 1 bis 1,5 | ||
28.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 200 | 100 | 200 | 1 bis 1,5 | ||
30.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 200 | 130 | 200 | 1 bis 1,5 | ||
35.19 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 200 | 160 | 200 | 1 bis 1,5 |
Loading...
Werkstoff | ABS-Kunststoff | Schutzart (IP) | IP65 | Montagesockel | Optionale Elemente erhältlich |
---|---|---|---|---|---|
Farbspezifikationen(Korpus) | Weißgrau | Farbspezifikationen(Obere Abdeckung) | Weißgrau | Betriebstemperaturbereich(°C) | -10 bis 60 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
B(mm)
H(mm)
T(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften