Vertikales Einschubgehäuse mit Kühlkörper, Serie HYR

Vertikales Einschubgehäuse mit Kühlkörper, Serie HYR
Vertical Heat Sink Rack Case (HYR)

[Features]
· Surface treatment offers hair line processing with a luxurious feel and superior design characteristics.
· Natural air-cooled case with vertical heatsink shape that accommodates heat countermeasures.
· A total of 8 different rack case models in 4 different sizes featuring 5 different heights are available.
· A very sturdy case made of aluminum extruded material.
· Case with few structural parts that is easy to assemble.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HYR88-43-23BB
HYR88-43-23SS
HYR133-43-23BB
HYR133-43-23SS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSH
(mm)
Farbspezifikationen
(Korpus)
Farbspezifikationen
(Blende)
Farbspezifikationen
(Ober- und Unterseite)

160.58 €

1 6 Arbeitstage 1088SchwarzSchwarzSchwarz

142.14 €

1 6 Arbeitstage 1088SilberSilberSilber

195.60 €

1 6 Arbeitstage 10132.5SchwarzSchwarzSchwarz

172.49 €

1 6 Arbeitstage 10132.5SilberSilberSilber

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Steuerkasten B(mm) 482.6 T(mm) 231
Werkstoff Aluminium Schutzart (IP) NA Montagesockel Optionale Elemente erhältlich

Technischer Support