Wasserdichter / staubdichter Polycarbonat-Kasten, Serie OPCM

Wasserdichter / staubdichter Polycarbonat-Kasten, Serie OPCM
Waterproof/Dustproof Polycarbonate Box (M Screw Knock-out specifications) (OPCM)

[Features]
· A box for electric and electronic devices from intermediate to large sizes.
· There are two color types of top covers: white-gray and clear.
· The product comes with a knockout for M-screw size wiring.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
OPCM303013G
OPCM303013T
OPCM303018G
OPCM303018T
OPCM304013G
OPCM304013T
OPCM304018G
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSH
(mm)
T
(mm)
Farbspezifikationen
(Obere Abdeckung)

95.96 €

1 6 Arbeitstage 10132300Weißgrau

95.96 €

1 6 Arbeitstage -132300Transparenz

131.49 €

1 6 Arbeitstage 10187300Weißgrau

131.49 €

1 6 Arbeitstage 10187300Transparenz

115.92 €

1 7 Arbeitstage -132400Weißgrau

115.92 €

1 6 Arbeitstage 10132400Transparenz

154.33 €

1 6 Arbeitstage 10187400Weißgrau

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Steuerkasten B(mm) 300 Werkstoff Kunststoff
Schutzart (IP) IP65 Montagesockel Optionale Elemente erhältlich Standard CE / UL
Farbspezifikationen(Korpus) Weißgrau Betriebstemperaturbereich(°C) -20 bis 75 Selbstlöschend(UL94) V-2
Anzugsmoment(N-▪m) 1–2

Technischer Support