Flammhemmendes Kunststoffgehäuse, Serie SS-N

Flammhemmendes Kunststoffgehäuse, Serie SS-N
Flame-retardant Plastic Case (SS-N)

[Features]
· Because the fit between the upper and lower covers is uneven, the case is not prone to contamination by dust or water.
· A plastic case with an attractive soft grain finish on the top and bottom surfaces.
· We have provided a light gray flame-retardant type (UL94V-0) for your use.
· There is also a full line-up of optional parts such as printed circuit boards that fit the case perfectly and parts for board mounting (options are sold separately).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SS-N90G
SS-N125G
SS-N160G
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSB
(mm)
H
(mm)
T
(mm)

5.94 €

1 5 Arbeitstage 10502690.3

8.78 €

1 6 Arbeitstage 108032125

11.48 €

1 5 Arbeitstage 1010038160

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Steuerkasten Werkstoff Kunststoff Schutzart (IP) NA
Montagesockel Optionale Elemente erhältlich Farbspezifikationen(Korpus) Hellgrau Selbstlöschend(UL94) V-0

Technischer Support