Kunststoffgehäuse, Serie TW

Kunststoffgehäuse, Serie TW
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Plastic case (TW)

[Features]
- A small general-purpose plastic case with a screw-securing configuration.
- The ABS-resin TW series comes in 26 sizes with 2 color specifications: G (light gray) and B (black). The flame-retardant ABS-resion TWN series comes in 23 sizes with one color specification: W (off-white).
- Equipped with a boss for mounting on a circuit board.
- Use on a variety of devices, such as measuring instruments, communication devices, and handheld controllers.

(i)Hinweis

  • Im Herstellerkatalog sind Rechtschreibfehler enthalten.
    (1) Das H-Maß von TW7-3-13□ und TWN7-3-13W beträgt [25,6]. Siehe Katalogseiten des Herstellers [1-66].
    (2) Das H-Maß von TW/TWN7-3-13 beträgt [25,6] und das g-Maß beträgt [17,5]. Siehe Katalogseiten des Herstellers [1-70].

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TW4-2-5B
TW4-2-6B
TW4-2-8B
TW5-2-5B
TW5-2-7B
TW5-3-5B
TW5-3-7B
TW5-3-9B
TW5-3-10B
TW5-4-7B
TW7-2-11B
TW7-3-13B
TW7-4-11B
TW7-5-11B
TW7-5-13B
TW8-2-8B
TW8-4-8B
TW9-4-17B
TW9-6-17B
TW11-5-22B
TW11-8-22B
TW13-3-13B
TW13-3-18B
TW13-5-13B
TW13-5-18B
TW13-7-18B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSB
(mm)
H
(mm)
T
(mm)

1.60 €

1 6 Arbeitstage 10352050

1.81 €

1 5 Arbeitstage 10352060

2.02 €

1 6 Arbeitstage 1040.32080.3

1.90 €

1 6 Arbeitstage 10501550

2.12 €

1 6 Arbeitstage 10501570

2.12 €

1 6 Arbeitstage 10502550

2.35 €

1 6 Arbeitstage 105027.570

2.55 €

1 6 Arbeitstage 10452590

2.85 €

1 6 Arbeitstage 105030100

2.58 €

1 6 Arbeitstage 10504070

4.93 €

1.68 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

107020105

4.15 €

1 6 Arbeitstage 106525.8130

3.39 €

1 6 Arbeitstage 107035105

3.86 €

1 6 Arbeitstage 107050105

5.07 €

1 6 Arbeitstage 106550.1130

2.52 €

1 6 Arbeitstage 10802080

3.21 €

1 6 Arbeitstage 10804080

6.58 €

1 6 Arbeitstage 1085.535.5170

7.45 €

1 6 Arbeitstage 1085.560.5170

8.76 €

1 6 Arbeitstage 1011045.3220

10.46 €

1 6 Arbeitstage 1011075.3220

6.26 €

1 6 Arbeitstage 1012525125

8.08 €

1 6 Arbeitstage 1012525175

7.41 €

1 6 Arbeitstage 1012545125

9.26 €

1 6 Arbeitstage 1012545175

10.43 €

1 6 Arbeitstage 1012565175

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Steuerkasten Werkstoff Kunststoff Schutzart (IP) NA
Einbauposition Innen Standard UL Farbspezifikationen(Korpus) Schwarz
Farbspezifikationen(Obere Abdeckung) Schwarz Selbstlöschend(UL94) HB

Kundenbewertungen

Wir suchen nach Sternen!
Sagen Sie uns Ihre Meinung

Technischer Support