• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Serie D5000

Serie D5000
  • Mengenrabatt
A D-5000 Series connector for use with equipment main power supply lines.

[Features]
· High-current contact: Utilizes a box-shaped contact concept that has high torsional strength based on the Dynamic Series heritage and track record.
· By using the same kind of newly developed copper alloy in the D-3000 Series, these connectors have excellent elasticity and conductivity characteristics with reliable receptacles and contacts.
· The silver-plated type D-5000α Series has also been added to cover even higher current ranges.
· The contacts can be selected to match the application.
· Sequential contact: Allows sequential coupling to initially ground charged static electricity prior to contact coupling.
· The long tab was developed for sequential coupling of tab contacts.
· By using this long tab in combination with the regular tab contacts, it is possible to construct a sequential connection environment.
· High current tines (lead): This type of tine (lead) mounts to a circuit board.
· A newly developed twin lead type.
· This product secures a large joining area with PCBs. Therefore, this enables a reliable pattern and connector connection.
· IP20 (finger safety protection): The reverse-mount type D-5300 is recommended for applications with live equipment components.
· By using a housing that can house the equipment (panel side) receptacles and contacts, the equipment connector satisfies the IP20 standard.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1-1747147-5
1-1747819-3
1-1747820-2
1-1747822-2
1-179958-2
1-179958-3
1-179958-4
1-179958-6
1-179960-2
1-353046-2
1-353046-3
1-353047-2
1-353047-3
1-353080-2
1-353081-2
1-353082-2
1-353082-3
1-917541-2
1-917542-2
1-917807-2
1-917807-3
1-917808-2
1-917808-3
1-917809-2
1-917809-3
2-1747819-3
2-179958-2
2-179958-3
2-179958-4
2-353046-3
2-353047-2
2-353047-3
2-917541-2
2-917542-2
2-917807-2
2-917807-3
2-917808-2
2-917809-2
2-917809-3
3-917807-2
3-917807-3
3-917808-2
3-917809-2
3-917809-3
8-353082-2
8-917542-2
1903146-1
1903146-2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSpaßender Sift / Kontakt Anzahl der Pole Anwendung Nennstrom
(A)
Nennspannung
(V)
Verdrahtungsverfahren Anschlussrichtung Schutzfunktion (umweltbeständig) Repräsentativer Standard Eigenschaften Ausführung Spezifikationen Rastermaß
(mm)
Passende Drahtgröße
(AWG)
Taste Beschichtung Serie PC-Platinendicke Anbringungs-/Entnahmehaltbarkeit
(Mal)
Hinweis Oberflächenbehandlung

13.69 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -Buchse5Platine-zu-Platine20250LötmittelGeradeN/A-Starkstrom Platine-zu-PlatineStiftleisteNA5.08NANAGoldbeschichtungDZ-5200NA15UL94V-0, glasfaserverstärktes Thermoplast-PBT-

2.13 €

2 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Stecker3Kabelanschluss30630CrimpGeradeN/AUL / TÜV / CSAUmgekehrte MontageGehäuseNA10.1610 ~ 16XNAD-5300NA-UL94V-0, glasfaserverstärktes Thermoplast-PBT-

1.91 €

3 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Stecker4Kabelanschluss30630CrimpGeradeN/AUL / TÜV / CSAUmgekehrte MontageGehäuseNA10.1610 ~ 16XXNAD-5300NA-UL94V-0, glasfaserverstärktes Thermoplast-PBT-

2.37 €

2 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Buchse4Plattenmontage30630CrimpGerade[Verfügbar] IP20UL / TÜV / CSAUmgekehrte MontageGehäuseNA10.1610 ~ 16XXNAD-5300NA-UL94V-0, glasfaserverstärktes Thermoplast-PBT-

1.08 €

4 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Buchse2Kabelanschluss30630CrimpGeradeN/AUL / TÜV / CSA1-Zeilen-Ausführung/Ausführung mit hoher StehspannungGehäuseNA10.1610 ~ 16XNAD-5200SNA-UL94V-0, glasfaserverstärktes Thermoplast-PBT-

1.15 €

4 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Buchse3Kabelanschluss30630CrimpGeradeN/AUL / TÜV / CSA1-Zeilen-Ausführung/Ausführung mit hoher StehspannungGehäuseNA10.1610 ~ 16XNAD-5200SNA-UL94V-0, glasfaserverstärktes Thermoplast-PBT-

1.17 €

4 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Buchse4Kabelanschluss30630CrimpGeradeN/AUL / TÜV / CSA1-Zeilen-Ausführung/Ausführung mit hoher StehspannungGehäuseNA10.1610 ~ 16XNAD-5200SNA-UL94V-0, glasfaserverstärktes Thermoplast-PBT-

1.24 €

4 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Buchse6Kabelanschluss30630CrimpGeradeN/AUL / TÜV / CSA1-Zeilen-Ausführung/Ausführung mit hoher StehspannungGehäuseNA10.1610 ~ 16XNAD-5200SNA-UL94V-0, glasfaserverstärktes Thermoplast-PBT-

5.10 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Stecker6Für PCB30630LötmittelGeradeN/AUL / TÜV / CSA1-Zeilen-Ausführung/Ausführung mit hoher StehspannungStiftleisteNA10.16NAXGold 0,38 μmD-5200SNA25Gehäuseteil: UL94V-0, Thermoplast-PBT mit Glaskontakt und Zapfen-Teil: KupferlegierungKontakt, Zapfen: Nickelsubstrat vergoldet

1.29 €

4 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Stecker2Kabelanschluss30630CrimpGeradeN/AUL / TÜV / CSA1-Zeilen-Ausführung/Ausführung mit hoher StehspannungGehäuseNA10.1610 ~ 16XNAD-5200SNA-UL94V-0, glasfaserverstärktes Thermoplast-PBT-

1.40 €

3 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Stecker3Kabelanschluss30630CrimpGerade[Verfügbar] IP10UL / TÜV / CSA1-Zeilen-Ausführung/Ausführung mit hoher StehspannungGehäuseNA10.1610 ~ 16XNAD-5200SNA-UL94V-0, glasfaserverstärktes Thermoplast-PBT-

1.17 €

4 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Stecker2Plattenmontage30630CrimpGeradeN/AUL / TÜV / CSA1-Zeilen-Ausführung/Ausführung mit hoher StehspannungGehäuseNA10.1610 ~ 16XNAD-5200SNA-UL94V-0, glasfaserverstärktes Thermoplast-PBT-

1.32 €

4 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Stecker3Plattenmontage30630CrimpGerade[Verfügbar] IP10UL / TÜV / CSA1-Zeilen-Ausführung/Ausführung mit hoher StehspannungGehäuseNA10.1610 ~ 16XNAD-5200SNA-UL94V-0, glasfaserverstärktes Thermoplast-PBT-

2.64 €

2 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Stecker2Für PCB30630LötmittelGeradeN/AUL / TÜV / CSA1-Zeilen-Ausführung/Ausführung mit hoher StehspannungStiftleisteNA10.16NAXGold 0,38 μmD-5200SNA25Gehäuseteil: UL94V-0, Thermoplast-PBT mit Glaskontakt und Zapfen-Teil: KupferlegierungKontakt, Zapfen: Nickelsubstrat vergoldet

3.73 €

2 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Stecker3Für PCB30630LötmittelWinkelN/AUL / TÜV / CSA1-Zeilen-Ausführung/Ausführung mit hoher StehspannungStiftleisteNA10.16NAXGold 0,38 μmD-5200SNA25Gehäuseteil: UL94V-0, Thermoplast-PBT mit Glaskontakt und Zapfen-Teil: KupferlegierungKontakt, Zapfen: Nickelsubstrat vergoldet

2.58 €

2 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Stecker3Für PCB30630LötmittelGeradeN/AUL / TÜV / CSA1-Zeilen-Ausführung/Ausführung mit hoher StehspannungStiftleisteNA10.16NAXGold 0,38 μmD-5200SNA25Gehäuseteil: UL94V-0, Thermoplast-PBT mit Glaskontakt und Zapfen-Teil: KupferlegierungKontakt, Zapfen: Nickelsubstrat vergoldet

3.96 €

2 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Stecker3Für PCB30630LötmittelGeradeN/AUL / TÜV / CSA1-Zeilen-Ausführung/Ausführung mit hoher StehspannungStiftleisteNA10.16NAXGold 0,76 μmD-5200SNA50Gehäuseteil: UL94V-0, Thermoplast-PBT mit Glaskontakt und Zapfen-Teil: KupferlegierungKontakt, Zapfen: Nickelsubstrat vergoldet

3.55 €

2 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Stecker4Für PCB30630LötmittelWinkel[Verfügbar] IP10UL / TÜV / CSA1-Zeilen-Ausführung/Ausführung mit hoher StehspannungStiftleisteNA10.16NAXGold 0,38 μmD-5200SNA25Gehäuseteil: UL94V-0, Thermoplast-PBT mit Glaskontakt und Zapfen-Teil: KupferlegierungKontakt, Zapfen: Nickelsubstrat vergoldet

3.34 €

2 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Stecker4Für PCB30630LötmittelGeradeN/AUL / TÜV / CSA1-Zeilen-Ausführung/Ausführung mit hoher StehspannungStiftleisteNA10.16NAXGold 0,38 μmD-5200SNA25Gehäuseteil: UL94V-0, Thermoplast-PBT mit Glaskontakt und Zapfen-Teil: KupferlegierungKontakt, Zapfen: Nickelsubstrat vergoldet

0.89 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Buchse4Kabelanschluss30630CrimpGeradeN/AUL / TÜV / CSA2-Zeilen-Ausführung/Modulausführung mit hoher StehspannungGehäuseNA10.1610 ~ 16XXNAD-5200MNA-UL94V-0, glasfaserverstärktes Thermoplast-PBT-

1.38 €

3 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Buchse6Kabelanschluss30630CrimpGeradeN/AUL / TÜV / CSA2-Zeilen-Ausführung/Modulausführung mit hoher StehspannungGehäuseNA10.1610 ~ 16XXNAD-5200MNA-UL94V-0, glasfaserverstärktes Thermoplast-PBT-

1.31 €

4 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Stecker4Kabelanschluss30630CrimpGeradeN/AUL / TÜV / CSA2-Zeilen-Ausführung/Modulausführung mit hoher StehspannungGehäuseNA10.1610 ~ 16XXNAD-5200MNA-UL94V-0, glasfaserverstärktes Thermoplast-PBT-

1.89 €

3 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Stecker6Kabelanschluss30630CrimpGeradeN/AUL / TÜV / CSA2-Zeilen-Ausführung/Modulausführung mit hoher StehspannungGehäuseNA10.1610 ~ 16XXNAD-5200MNA-UL94V-0, glasfaserverstärktes Thermoplast-PBT-

1.24 €

4 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Stecker4Plattenmontage30630CrimpGeradeN/AUL / TÜV / CSA2-Zeilen-Ausführung/Modulausführung mit hoher StehspannungGehäuseNA10.1610 ~ 16XXNAD-5200MNA-UL94V-0, glasfaserverstärktes Thermoplast-PBT-

1.52 €

3 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Stecker6Plattenmontage30630CrimpGeradeN/AUL / TÜV / CSA2-Zeilen-Ausführung/Modulausführung mit hoher StehspannungGehäuseNA10.1610 ~ 16XXNAD-5200MNA-UL94V-0, glasfaserverstärktes Thermoplast-PBT-

6.80 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -Stecker3Kabelanschluss30630CrimpGeradeN/AUL / TÜV / CSAUmgekehrte MontageGehäuseNA10.1610 ~ 16YNAD-5300NA-UL94V-0, glasfaserverstärktes Thermoplast-PBT-

1.23 €

4 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Buchse2Kabelanschluss30630CrimpGeradeN/AUL / TÜV / CSA1-Zeilen-Ausführung/Ausführung mit hoher StehspannungGehäuseNA10.1610 ~ 16YNAD-5200SNA-UL94V-0, glasfaserverstärktes Thermoplast-PBT-

1.16 €

4 5 Arbeitstage 10Buchse3Kabelanschluss30630CrimpGeradeN/AUL / TÜV / CSA1-Zeilen-Ausführung/Ausführung mit hoher StehspannungGehäuseNA10.1610 ~ 16YNAD-5200SNA-UL94V-0, glasfaserverstärktes Thermoplast-PBT-

1.17 €

4 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Buchse4Kabelanschluss30630CrimpGeradeN/AUL / TÜV / CSA1-Zeilen-Ausführung/Ausführung mit hoher StehspannungGehäuseNA10.1610 ~ 16YNAD-5200SNA-UL94V-0, glasfaserverstärktes Thermoplast-PBT-

1.24 €

4 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Stecker3Kabelanschluss30630CrimpGerade[Verfügbar] IP10UL / TÜV / CSA1-Zeilen-Ausführung/Ausführung mit hoher StehspannungGehäuseNA10.1610 ~ 16YNAD-5200SNA-UL94V-0, glasfaserverstärktes Thermoplast-PBT-

1.18 €

4 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Stecker2Plattenmontage30630CrimpGerade[Verfügbar] IP10UL / TÜV / CSA1-Zeilen-Ausführung/Ausführung mit hoher StehspannungGehäuseNA10.1610 ~ 16YNAD-5200SNA-UL94V-0, glasfaserverstärktes Thermoplast-PBT-

1.17 €

4 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Stecker3Plattenmontage30630CrimpGeradeN/AUL / TÜV / CSA1-Zeilen-Ausführung/Ausführung mit hoher StehspannungGehäuseNA10.1610 ~ 16YNAD-5200SNA-UL94V-0, glasfaserverstärktes Thermoplast-PBT-

4.00 €

1 5 Arbeitstage -Stecker4Für PCB30630LötmittelWinkel[Verfügbar] IP10UL / TÜV / CSA1-Zeilen-Ausführung/Ausführung mit hoher StehspannungStiftleisteNA10.16NAYGold 0,38 μmD-5200SNA25Gehäuseteil: UL94V-0, Thermoplast-PBT mit Glaskontakt und Zapfen-Teil: KupferlegierungKontakt, Zapfen: Nickelsubstrat vergoldet

2.51 €

1 9 Arbeitstage 10Stecker4Für PCB30630LötmittelGeradeN/AUL / TÜV / CSA1-Zeilen-Ausführung/Ausführung mit hoher StehspannungStiftleisteNA10.16NAYGold 0,38 μmD-5200SNA25Gehäuseteil: UL94V-0, Thermoplast-PBT mit Glaskontakt und Zapfen-Teil: KupferlegierungKontakt, Zapfen: Nickelsubstrat vergoldet

1.19 €

4 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Buchse4Kabelanschluss30630CrimpGeradeN/AUL / TÜV / CSA2-Zeilen-Ausführung/Modulausführung mit hoher StehspannungGehäuseNA10.1610 ~ 16YYNAD-5200MNA-UL94V-0, glasfaserverstärktes Thermoplast-PBT-

1.38 €

3 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Buchse6Kabelanschluss30630CrimpGeradeN/AUL / TÜV / CSA2-Zeilen-Ausführung/Modulausführung mit hoher StehspannungGehäuseNA10.1610 ~ 16YYNAD-5200MNA-UL94V-0, glasfaserverstärktes Thermoplast-PBT-

1.36 €

3 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Stecker4Kabelanschluss30630CrimpGeradeN/AUL / TÜV / CSA2-Zeilen-Ausführung/Modulausführung mit hoher StehspannungGehäuseNA10.1610 ~ 16YYNAD-5200MNA-UL94V-0, glasfaserverstärktes Thermoplast-PBT-

1.24 €

4 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Stecker4Plattenmontage30630CrimpGeradeN/AUL / TÜV / CSA2-Zeilen-Ausführung/Modulausführung mit hoher StehspannungGehäuseNA10.1610 ~ 16YYNAD-5200MNA-UL94V-0, glasfaserverstärktes Thermoplast-PBT-

1.52 €

3 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Stecker6Plattenmontage30630CrimpGeradeN/AUL / TÜV / CSA2-Zeilen-Ausführung/Modulausführung mit hoher StehspannungGehäuseNA10.1610 ~ 16YYNAD-5200MNA-UL94V-0, glasfaserverstärktes Thermoplast-PBT-

1.19 €

4 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Buchse4Kabelanschluss30630CrimpGeradeN/AUL / TÜV / CSA2-Zeilen-Ausführung/Modulausführung mit hoher StehspannungGehäuseNA10.1610 ~ 16XYNAD-5200MNA-UL94V-0, glasfaserverstärktes Thermoplast-PBT-

1.38 €

3 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Buchse6Kabelanschluss30630CrimpGeradeN/AUL / TÜV / CSA2-Zeilen-Ausführung/Modulausführung mit hoher StehspannungGehäuseNA10.1610 ~ 16XYNAD-5200MNA-UL94V-0, glasfaserverstärktes Thermoplast-PBT-

1.24 €

4 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Stecker4Kabelanschluss30630CrimpGeradeN/AUL / TÜV / CSA2-Zeilen-Ausführung/Modulausführung mit hoher StehspannungGehäuseNA10.1610 ~ 16XYNAD-5200MNA-UL94V-0, glasfaserverstärktes Thermoplast-PBT-

1.29 €

4 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Stecker4Plattenmontage30630CrimpGeradeN/AUL / TÜV / CSA2-Zeilen-Ausführung/Modulausführung mit hoher StehspannungGehäuseNA10.1610 ~ 16XYNAD-5200MNA-UL94V-0, glasfaserverstärktes Thermoplast-PBT-

1.50 €

3 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Stecker6Plattenmontage30630CrimpGeradeN/AUL / TÜV / CSA2-Zeilen-Ausführung/Modulausführung mit hoher StehspannungGehäuseNA10.1610 ~ 16XYNAD-5200MNA-UL94V-0, glasfaserverstärktes Thermoplast-PBT-

11.02 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -Stecker3Für PCB30630LötmittelGerade[Verfügbar] IP10UL / TÜV / CSA1-Zeilen-Ausführung/Ausführung mit hoher StehspannungStiftleiste (sequenziell)NA10.16NAXGold 0,38 μmD-5200S1,6 bis 2,4 ± 0,125Gehäuseteil: UL94V-0, Thermoplast-PBT mit Glaskontakt und Zapfen-Teil: KupferlegierungKontakt, Zapfen: Nickelsubstrat vergoldet

4.42 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Stecker4Für PCB30630LötmittelGerade[Verfügbar] IP10UL / TÜV / CSA1-Zeilen-Ausführung/Ausführung mit hoher StehspannungStiftleiste (sequenziell)NA10.16NAXGold 0,38 μmD-5200SNA25Gehäuseteil: UL94V-0, Thermoplast-PBT mit Glaskontakt und Zapfen-Teil: KupferlegierungKontakt, Zapfen: Nickelsubstrat vergoldet

14.84 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Stecker12Plattenmontage30630CrimpGeradeN/AUL / TÜV / CSADynatap 12P (4P x 3 ROW)GehäuseFrontplattenausführung10.1610 ~ 16NANAD-5200NA-UL94V-0, glasfaserverstärktes Thermoplast-PBT-

14.84 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Stecker12Plattenmontage30630CrimpGeradeN/AUL / TÜV / CSADynatap 12P (4P x 3 ROW)GehäuseFlache Unterseite10.1610 ~ 16NANAD-5200NA-UL94V-0, glasfaserverstärktes Thermoplast-PBT-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Steckerform Quadratisch Initialen Stecker-Baureihe Katakana Katakana Dynamisch
Farbe Schwarz Betriebstemperaturbereich(°C) –55 bis +105 Kontakt-Gesamtwiderstand(mΩ) 2

Technischer Support