Verstellbarer Maulschlüssel (isolierter Griff)

Verstellbarer Maulschlüssel (isolierter Griff)
  • Mengenrabatt
Standard long-selling type of adjustable spanner with insulated grip. Wide mouth opening and specifications of 300 mm on a 250 mm body.

[Features]
- 250 mm body and 300 mm specifications, with a wide mouth width of 36 mm.
- Test voltage of 20kV/minute (specified temperature range -20°C to 70°C).
- Compact and lightweight with a wide mouth of 36 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

S36

Teilenummer
S36
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

69.28 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gesamtlänge(mm) 250 Anschlussöffnung(mm) 0 bis 36

Sie befinden sich auf der Seite für Verstellbarer Maulschlüssel (isolierter Griff) , die Teilenummer ist S36.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer S36.

Technischer Support