Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 5:00 29/11/2020 bis 0:00 (CET) 30/11/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Serie D2000

Serie D2000
  • Mengenrabatt

The D-2000 Series remains small while satisfying specifications for industrial equipment.

[Features]
Twist-resistant terminal and housing structure: The box shaped recessed contacts are twist-resistant. The housing slits also prevent diagonal mating. This contributes to increased reliability.
Effective mating length: By securing a long and effective mating length, the demands of industrial equipment can be met with high reliability.
Applicable wires: This product can be used with AWG18 wires that are widely used in the industrial equipment sector.
· Lock filling: A distinct locking sound and vibration are transferred to the worker when mating the connector. This makes it possible to complete work without coupling errors (half-mating) even when working in low-visibility environments.
· Keying: The keying (slit) in the housing is provided to prevent coupling errors by distinguishing X keys from Y keys. Additional key patterns can be created by using a keying plug.
· Center locking format: When high-density signal line mountings on circuit boards are required, the footprint on the circuit board can be minimized by mounting narrow-pitch connectors.
· Drawer type: The drawer type has been developed so that each side of the connector has a floating construction. This is as an application that is aimed toward meet the requirements of blind mate connections. The maximum number of pins for the Series is 50P. Using this connector unit-to-unit blind mate connections are possible.
· Hybrid type: This type can house the signal lines in the D-2000 contacts and the power line in the D-3000 contacts. The D-2600 Series can bundle the signal and power lines into a single connector. This contributes to the footprint of the circuit board and improve maintainability.

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1-1318114-3
1-1318114-4
1-1318114-6
1-1318114-9
1-1318115-3
1-1318115-4
1-1318115-6
1-1318115-9
1-1318116-3
1-1318117-3
1-1318118-6
1-1318118-8
1-1318118-9
1-1318119-3
1-1318119-4
1-1318120-3
1-1318123-1
1-1376009-1
1-1473074-3
2-1318114-3
2-1318114-4
2-1318114-6
2-1318114-9
2-1318115-3
2-1318115-4
2-1318115-6
2-1318115-9
2-1318116-3
2-1318117-3
2-1318118-6
2-1318118-8
2-1318118-9
2-1318119-3
2-1318119-4
2-1318120-3
3-1318118-6
3-1318120-3
1318123-1
1318123-2
1318124-1
1318124-2
1318125-1
1318125-2
1318126-1
1318126-2
1318127-1
1318127-2
1318577-1
1376009-1
1376009-2
1376020-1
1376020-2
1376072-2
1376073-2
1376135-1
1376135-2
1376135-3
1376136-1
1376136-2
1376137-1
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSInitialen Stecker-Baureihe paßender Sift / Kontakt Anzahl der Pole Anwendung Nennstrom
(A)
Verdrahtungsverfahren Anschlussrichtung Repräsentativer Standard Eigenschaften Ausführung Spezifikationen Passende Drahtgröße
(AWG)
Taste Beschichtung Serie Anzahl mit Packungen
(Stück)
Anbringungs-/Entnahmehaltbarkeit
(Mal)
Betriebstemperaturbereich
(°C)
Kontakt-Gesamtwiderstand
(mΩ)
Hinweis Oberflächenbehandlung

1.17 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 10KatakanaStecker6Plattenmontage5CrimpGeradeUL / TÜV / CSA2-Zeilen-/StandardausführungKontakt GehäuseNA18 ~ 28XNAD-2100D-500–55 bis +1055UL94V-0, glasfaserverstärktes Thermoplast-PBT-

1.20 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 10KatakanaStecker8Plattenmontage5CrimpGeradeUL / TÜV / CSA2-Zeilen-/StandardausführungKontakt GehäuseNA18 ~ 28XNAD-2100D-500–55 bis +1055UL94V-0, glasfaserverstärktes Thermoplast-PBT-

1.23 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 10KatakanaStecker12Plattenmontage5CrimpGeradeUL / TÜV / CSA2-Zeilen-/StandardausführungKontakt GehäuseNA18 ~ 28XNAD-2100D-500–55 bis +1055UL94V-0, glasfaserverstärktes Thermoplast-PBT-

1.64 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 10KatakanaStecker20Plattenmontage5CrimpGeradeUL / TÜV / CSA2-Zeilen-/StandardausführungKontakt GehäuseNA18 ~ 28XNAD-2100D-500–55 bis +1055UL94V-0, glasfaserverstärktes Thermoplast-PBT-

1.14 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 10KatakanaStecker6Kabelanschluss5CrimpGeradeUL / TÜV / CSA2-Zeilen-/StandardausführungKontakt GehäuseNA18 ~ 28XNAD-2100D-500–55 bis +1055UL94V-0, glasfaserverstärktes Thermoplast-PBT-

1.17 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 10KatakanaStecker8Kabelanschluss5CrimpGeradeUL / TÜV / CSA2-Zeilen-/StandardausführungKontakt GehäuseNA18 ~ 28XNAD-2100D-500–55 bis +1055UL94V-0, glasfaserverstärktes Thermoplast-PBT-

1.21 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 10KatakanaStecker12Kabelanschluss5CrimpGeradeUL / TÜV / CSA2-Zeilen-/StandardausführungKontakt GehäuseNA18 ~ 28XNAD-2100D-500–55 bis +1055UL94V-0, glasfaserverstärktes Thermoplast-PBT-

1.63 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 10KatakanaStecker20Kabelanschluss5CrimpGeradeUL / TÜV / CSA2-Zeilen-/StandardausführungKontakt GehäuseNA18 ~ 28XNAD-2100D-500–55 bis +1055UL94V-0, glasfaserverstärktes Thermoplast-PBT-

1.20 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 10KatakanaStecker3Plattenmontage5CrimpGeradeUL / TÜV / CSA1-Zeilen-/StandardausführungKontakt GehäuseNA18 ~ 28XNAD-2100S-500–55 bis +1055UL94V-0, glasfaserverstärktes Thermoplast-PBT-

0.92 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 10KatakanaStecker3Kabelanschluss5CrimpGeradeUL / TÜV / CSA1-Zeilen-/StandardausführungKontakt GehäuseNA18 ~ 28XNAD-2100S-500–55 bis +1055UL94V-0, glasfaserverstärktes Thermoplast-PBT-

1.16 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 10KatakanaBuchse12Kabelanschluss5CrimpGeradeUL / TÜV / CSA2-Zeilen-/StandardausführungBuchse · GehäuseNA18 ~ 28XNAD-2100D-500–55 bis +1055UL94V-0, glasfaserverstärktes Thermoplast-PBT-

1.19 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 10KatakanaBuchse16Kabelanschluss5CrimpGeradeUL / TÜV / CSA2-Zeilen-/StandardausführungBuchse · GehäuseNA18 ~ 28XNAD-2100D-500–55 bis +1055UL94V-0, glasfaserverstärktes Thermoplast-PBT-

1.30 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 10KatakanaBuchse20Kabelanschluss5CrimpGeradeUL / TÜV / CSA2-Zeilen-/StandardausführungBuchse · GehäuseNA18 ~ 28XNAD-2100D-500–55 bis +1055UL94V-0, glasfaserverstärktes Thermoplast-PBT-

1.01 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 10KatakanaBuchse6Kabelanschluss5CrimpGeradeUL / TÜV / CSA2-Zeilen-/StandardausführungBuchse · GehäuseNA18 ~ 28XNAD-2100D-500–55 bis +1055UL94V-0, glasfaserverstärktes Thermoplast-PBT-

1.12 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 10KatakanaBuchse8Kabelanschluss5CrimpGeradeUL / TÜV / CSA2-Zeilen-/StandardausführungBuchse · GehäuseNA18 ~ 28XNAD-2100D-500–55 bis +1055UL94V-0, glasfaserverstärktes Thermoplast-PBT-

0.64 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 10KatakanaBuchse3Kabelanschluss5CrimpGeradeUL / TÜV / CSA1-Zeilen-/StandardausführungBuchse · GehäuseNA18 ~ 28XNAD-2100S-500–55 bis +1055UL94V-0, glasfaserverstärktes Thermoplast-PBT-

3.69 €

Verfügbar 7 Arbeitstage -KatakanaStecker3Für PCB5LötmittelGeradeUL / TÜV / CSA1-Zeilen-/StandardausführungKontakt Leiste (sequenziell)NA18 ~ 28XGold 0,38 μmD-2100S-500–55 bis +1055Gehäuseteil: UL94V-0, Thermoplast-PBT mit Glaskontakt und Zapfen-Teil: Kupferlegierung-

6.08 €

Verfügbar 7 Arbeitstage -KatakanaStecker8Für PCB5LötmittelWinkelUL / TÜV / CSA2-Zeilen-/StandardausführungKontakt Leiste (sequenziell)NA18 ~ 28XGold 0,38 μmD-2100D-500–55 bis +1055Gehäuseteil: UL94V-0, Thermoplast-PBT mit Glaskontakt und Zapfen-Teil: Kupferlegierung-

2.92 €

Verfügbar 7 Arbeitstage -KatakanaBuchse3Kabelanschluss5CrimpGeradeUL / TÜV / CSA1-Zeilen-/StandardausführungBuchse · Gehäuse (Einschub)NA18 ~ 28XNAD-2100S-500–55 bis +1055UL94V-0, glasfaserverstärktes Thermoplast-PBT-

1.25 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 10KatakanaStecker6Plattenmontage5CrimpGeradeUL / TÜV / CSA2-Zeilen-/StandardausführungKontakt GehäuseNA18 ~ 28YNAD-2100D-500–55 bis +1055UL94V-0, glasfaserverstärktes Thermoplast-PBT-

3.66 €

Verfügbar 7 Arbeitstage -KatakanaStecker8Plattenmontage5CrimpGeradeUL / TÜV / CSA2-Zeilen-/StandardausführungKontakt GehäuseNA18 ~ 28YNAD-2100D-500–55 bis +1055UL94V-0, glasfaserverstärktes Thermoplast-PBT-

1.27 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 10KatakanaStecker12Plattenmontage5CrimpGeradeUL / TÜV / CSA2-Zeilen-/StandardausführungKontakt GehäuseNA18 ~ 28YNAD-2100D-500–55 bis +1055UL94V-0, glasfaserverstärktes Thermoplast-PBT-

1.64 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 10KatakanaStecker20Plattenmontage5CrimpGeradeUL / TÜV / CSA2-Zeilen-/StandardausführungKontakt GehäuseNA18 ~ 28YNAD-2100D-500–55 bis +1055UL94V-0, glasfaserverstärktes Thermoplast-PBT-

1.19 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 10KatakanaStecker6Kabelanschluss5CrimpGeradeUL / TÜV / CSA2-Zeilen-/StandardausführungKontakt GehäuseNA18 ~ 28YNAD-2100D-500–55 bis +1055UL94V-0, glasfaserverstärktes Thermoplast-PBT-

1.25 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 10KatakanaStecker8Kabelanschluss5CrimpGeradeUL / TÜV / CSA2-Zeilen-/StandardausführungKontakt GehäuseNA18 ~ 28YNAD-2100D-500–55 bis +1055UL94V-0, glasfaserverstärktes Thermoplast-PBT-

3.97 €

Verfügbar 7 Arbeitstage -KatakanaStecker12Kabelanschluss5CrimpGeradeUL / TÜV / CSA2-Zeilen-/StandardausführungKontakt GehäuseNA18 ~ 28YNAD-2100D-500–55 bis +1055UL94V-0, glasfaserverstärktes Thermoplast-PBT-

2.26 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 10KatakanaStecker20Kabelanschluss5CrimpGeradeUL / TÜV / CSA2-Zeilen-/StandardausführungKontakt GehäuseNA18 ~ 28YNAD-2100D-500–55 bis +1055UL94V-0, glasfaserverstärktes Thermoplast-PBT-

1.19 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 10KatakanaStecker3Plattenmontage5CrimpGeradeUL / TÜV / CSA1-Zeilen-/StandardausführungKontakt GehäuseNA18 ~ 28YNAD-2100S-500–55 bis +1055UL94V-0, glasfaserverstärktes Thermoplast-PBT-

1.19 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 10KatakanaStecker3Kabelanschluss5CrimpGeradeUL / TÜV / CSA1-Zeilen-/StandardausführungKontakt GehäuseNA18 ~ 28YNAD-2100S-500–55 bis +1055UL94V-0, glasfaserverstärktes Thermoplast-PBT-

1.16 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 10KatakanaBuchse12Kabelanschluss5CrimpGeradeUL / TÜV / CSA2-Zeilen-/StandardausführungBuchse · GehäuseNA18 ~ 28YNAD-2100D-500–55 bis +1055UL94V-0, glasfaserverstärktes Thermoplast-PBT-

3.15 €

Verfügbar 7 Arbeitstage -KatakanaBuchse16Kabelanschluss5CrimpGeradeUL / TÜV / CSA2-Zeilen-/StandardausführungBuchse · GehäuseNA18 ~ 28YNAD-2100D1600500–55 bis +1055UL94V-0, glasfaserverstärktes Thermoplast-PBT-

1.40 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 10KatakanaBuchse20Kabelanschluss5CrimpGeradeUL / TÜV / CSA2-Zeilen-/StandardausführungBuchse · GehäuseNA18 ~ 28YNAD-2100D-500–55 bis +1055UL94V-0, glasfaserverstärktes Thermoplast-PBT-

1.06 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 10KatakanaBuchse6Kabelanschluss5CrimpGeradeUL / TÜV / CSA2-Zeilen-/StandardausführungBuchse · GehäuseNA18 ~ 28YNAD-2100D-500–55 bis +1055UL94V-0, glasfaserverstärktes Thermoplast-PBT-

1.12 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 10KatakanaBuchse8Kabelanschluss5CrimpGeradeUL / TÜV / CSA2-Zeilen-/StandardausführungBuchse · GehäuseNA18 ~ 28YNAD-2100D-500–55 bis +1055UL94V-0, glasfaserverstärktes Thermoplast-PBT-

0.58 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 10KatakanaBuchse3Kabelanschluss5CrimpGeradeUL / TÜV / CSA1-Zeilen-/StandardausführungBuchse · GehäuseNA18 ~ 28YNAD-2100S-500–55 bis +1055UL94V-0, glasfaserverstärktes Thermoplast-PBT-

3.42 €

Verfügbar 7 Arbeitstage -KatakanaBuchse12Kabelanschluss5CrimpGeradeUL / TÜV / CSA2-Zeilen-/StandardausführungBuchse · GehäuseNA18 ~ 28ZNAD-2100D-500–55 bis +1055UL94V-0, glasfaserverstärktes Thermoplast-PBT-

1.10 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 10KatakanaBuchse3Kabelanschluss5CrimpGeradeUL / TÜV / CSA1-Zeilen-/StandardausführungBuchse · GehäuseNA18 ~ 28ZNAD-2100S-500–55 bis +1055UL94V-0, glasfaserverstärktes Thermoplast-PBT-

1.35 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 10KatakanaStecker3Für PCB5LötmittelGeradeUL / TÜV / CSA1-Zeilen-/StandardausführungKontakt LeisteNA18 ~ 28XGold 0,38 μmD-2100S-500–55 bis +1055Gehäuseteil: UL94-V-0, Thermoplast-PBT mit Glaskontakt und Zapfen-Teil: KupferlegierungKontakt, Zapfen: Nickelsubstrat vergoldet (0,38 μm)

4.17 €

Verfügbar 7 Arbeitstage -KatakanaStecker3Für PCB5LötmittelGeradeUL / TÜV / CSA1-Zeilen-/StandardausführungKontakt LeisteNA18 ~ 28YGold 0,38 μmD-2100S-500–55 bis +1055Gehäuseteil: UL94-V-0, Thermoplast-PBT mit Glaskontakt und Zapfen-Teil: KupferlegierungKontakt, Zapfen: Nickelsubstrat vergoldet (0,38 μm)

1.91 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 10KatakanaStecker6Für PCB5LötmittelGeradeUL / TÜV / CSA2-Zeilen-/StandardausführungKontakt LeisteNA18 ~ 28XGold 0,38 μmD-2100D-500–55 bis +1055Gehäuseteil: UL94V-0, Thermoplast-PBT mit Glaskontakt und Zapfen-Teil: KupferlegierungKontakt, Zapfen: Nickelsubstrat vergoldet (0,38 μm)

2.24 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 10KatakanaStecker6Für PCB5LötmittelGeradeUL / TÜV / CSA2-Zeilen-/StandardausführungKontakt LeisteNA18 ~ 28YGold 0,38 μmD-2100D-500–55 bis +1055Gehäuseteil: UL94V-0, Thermoplast-PBT mit Glaskontakt und Zapfen-Teil: KupferlegierungKontakt, Zapfen: Nickelsubstrat vergoldet (0,38 μm)

1.90 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 10KatakanaStecker8Für PCB5LötmittelGeradeUL / TÜV / CSA2-Zeilen-/StandardausführungKontakt LeisteNA18 ~ 28XGold 0,38 μmD-2100D-500–55 bis +1055Gehäuseteil: UL94V-0, Thermoplast-PBT mit Glaskontakt und Zapfen-Teil: KupferlegierungKontakt, Zapfen: Nickelsubstrat vergoldet (0,38 μm)

2.90 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 10KatakanaStecker8Für PCB5LötmittelGeradeUL / TÜV / CSA2-Zeilen-/StandardausführungKontakt LeisteNA18 ~ 28YGold 0,38 μmD-2100D-500–55 bis +1055Gehäuseteil: UL94V-0, Thermoplast-PBT mit Glaskontakt und Zapfen-Teil: KupferlegierungKontakt, Zapfen: Nickelsubstrat vergoldet (0,38 μm)

2.69 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 10KatakanaStecker12Für PCB5LötmittelGeradeUL / TÜV / CSA2-Zeilen-/StandardausführungKontakt LeisteNA18 ~ 28XGold 0,38 μmD-2100D-500–55 bis +1055Gehäuseteil: UL94V-0, Thermoplast-PBT mit Glaskontakt und Zapfen-Teil: KupferlegierungKontakt, Zapfen: Nickelsubstrat vergoldet (0,38 μm)

3.71 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 10KatakanaStecker12Für PCB5LötmittelGeradeUL / TÜV / CSA2-Zeilen-/StandardausführungKontakt LeisteNA18 ~ 28YGold 0,38 μmD-2100D-500–55 bis +1055Gehäuseteil: UL94V-0, Thermoplast-PBT mit Glaskontakt und Zapfen-Teil: KupferlegierungKontakt, Zapfen: Nickelsubstrat vergoldet (0,38 μm)

3.49 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 10KatakanaStecker20Für PCB5LötmittelGeradeUL / TÜV / CSA2-Zeilen-/StandardausführungKontakt LeisteNA18 ~ 28XGold 0,38 μmD-2100D-500–55 bis +1055Gehäuseteil: UL94V-0, Thermoplast-PBT mit Glaskontakt und Zapfen-Teil: KupferlegierungKontakt, Zapfen: Nickelsubstrat vergoldet (0,38 μm)

3.49 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 10KatakanaStecker20Für PCB5LötmittelGeradeUL / TÜV / CSA2-Zeilen-/StandardausführungKontakt LeisteNA18 ~ 28YGold 0,38 μmD-2100D-500–55 bis +1055Gehäuseteil: UL94V-0, Thermoplast-PBT mit Glaskontakt und Zapfen-Teil: KupferlegierungKontakt, Zapfen: Nickelsubstrat vergoldet (0,38 μm)

10.62 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 10KatakanaBuchse50Kabelanschluss2.6CrimpGeradeUL / TÜV / CSA2-Spalten-Ausführung/Standard-Multipol-Ausführung (Einschub)Buchse · Gehäuse (Einschub)NA20NANAD-2100M-500–55 bis +1055UL94V-0, glasfaserverstärktes Thermoplast-PBT-

1.94 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 10KatakanaStecker8Für PCB5LötmittelWinkelUL / TÜV / CSA2-Zeilen-/StandardausführungKontakt LeisteNA18 ~ 28XGold 0,38 μmD-2100D-500–55 bis +1055Gehäuseteil: UL94V-0, Thermoplast-PBT mit Glaskontakt und Zapfen-Teil: KupferlegierungKontakt, Zapfen: Nickelsubstrat vergoldet (0,38 μm)

5.38 €

Verfügbar 9 Arbeitstage -KatakanaStecker8Für PCB5LötmittelWinkelUL / TÜV / CSA2-Zeilen-/StandardausführungKontakt LeisteNA18 ~ 28YGold 0,38 μmD-2100D-500–55 bis +1055Gehäuseteil: UL94V-0, Thermoplast-PBT mit Glaskontakt und Zapfen-Teil: Kupferlegierung-

2.88 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 10KatakanaStecker12Für PCB5LötmittelWinkelUL / TÜV / CSA2-Zeilen-/StandardausführungKontakt LeisteNA18 ~ 28XGold 0,38 μmD-2100D-500–55 bis +1055Gehäuseteil: UL94V-0, Thermoplast-PBT mit Glaskontakt und Zapfen-Teil: KupferlegierungKontakt, Zapfen: Nickelsubstrat vergoldet (0,38 μm)

7.35 €

Verfügbar 4 Arbeitstage -KatakanaStecker12Für PCB5LötmittelWinkelUL / TÜV / CSA2-Zeilen-/StandardausführungKontakt LeisteNA18 ~ 28YGold 0,38 μmD-2100D-500–55 bis +1055Gehäuseteil: UL94V-0, Thermoplast-PBT mit Glaskontakt und Zapfen-Teil: Kupferlegierung-

57.01 €

Verfügbar 7 Arbeitstage -KatakanaBuchse50Kabelanschluss2.6CrimpGeradeUL / TÜV / CSA2-Spalten-Ausführung/Standard-Multipol-Ausführung (Einschub)Buchse · Gehäuse (Einschub)Mit Schraube20NANAD-2100M-500–55 bis +1055UL94V-0, glasfaserverstärktes Thermoplast-PBT-

58.46 €

Verfügbar 7 Arbeitstage -KatakanaStecker50Für PCB2.6LötmittelGeradeUL / TÜV / CSA2-Spalten-Ausführung/Standard-Multipol-Ausführung (Einschub)KontaktmontageMit Schraube20NANAD-2100M-500–55 bis +1055UL94V-0, glasfaserverstärktes Thermoplast-PBT-

1.20 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 10KatakanaStecker3Für PCB5LötmittelWinkelUL / TÜV / CSA1-Zeilen-/StandardausführungKontakt LeisteNA18 ~ 28XGold 0,38 μmD-2100S-500–55 bis +1055Gehäuseteil: UL94-V-0, Thermoplast-PBT mit Glaskontakt und Zapfen-Teil: KupferlegierungKontakt, Zapfen: Nickelsubstrat vergoldet (0,38 μm)

4.51 €

Verfügbar 7 Arbeitstage -KatakanaStecker3Für PCB5LötmittelWinkelUL / TÜV / CSA1-Zeilen-/StandardausführungKontakt LeisteNA18 ~ 28YGold 0,38 μmD-2100S-500–55 bis +1055Gehäuseteil: UL94V-0, Thermoplast-PBT mit Glaskontakt und Zapfen-Teil: Kupferlegierung-

4.52 €

Verfügbar 7 Arbeitstage -KatakanaStecker3Für PCB5LötmittelWinkelUL / TÜV / CSA1-Zeilen-/StandardausführungKontakt LeisteNA18 ~ 28ZGold 0,38 μmD-2100S-500–55 bis +1055Gehäuseteil: UL94V-0, Thermoplast-PBT mit Glaskontakt und Zapfen-Teil: Kupferlegierung-

1.90 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 10KatakanaStecker6Für PCB5LötmittelWinkelUL / TÜV / CSA2-Zeilen-/StandardausführungKontakt LeisteNA18 ~ 28XGold 0,38 μmD-2100D-500–55 bis +1055Gehäuseteil: UL94V-0, Thermoplast-PBT mit Glaskontakt und Zapfen-Teil: KupferlegierungKontakt, Zapfen: Nickelsubstrat vergoldet (0,38 μm)

6.14 €

Verfügbar 7 Arbeitstage -KatakanaStecker6Für PCB5LötmittelWinkelUL / TÜV / CSA2-Zeilen-/StandardausführungKontakt LeisteNA18 ~ 28YGold 0,38 μmD-2100D-500–55 bis +1055Gehäuseteil: UL94V-0, Thermoplast-PBT mit Glaskontakt und Zapfen-Teil: Kupferlegierung-

4.36 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 10KatakanaStecker20Für PCB5LötmittelWinkelUL / TÜV / CSA2-Zeilen-/StandardausführungKontakt LeisteNA18 ~ 28XGold 0,38 μmD-2100D-500–55 bis +1055Gehäuseteil: UL94V-0, Thermoplast-PBT mit Glaskontakt und Zapfen-Teil: KupferlegierungKontakt, Zapfen: Nickelsubstrat vergoldet (0,38 μm)

Loading...

Grundlegende Informationen

Steckerform Quadratisch Katakana Dynamisch Nennspannung(V) 250
Schutzfunktion (umweltbeständig) N/A Rastermaß(mm) 2.5 Farbe Schwarz

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support