Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
OA-SD
Werkstoff (Korpus) | Weiches Vinylchlorid | Passender Drahtdurchmesser(mm) | φ 4 bis 10 | Befestigungsschraube | Pg11 |
---|---|---|---|---|---|
Farbe | Schwarz | Anwendung | Universell verwendbarer Artikel | Raumbetriebstemperatur(°C) | –25 bis +70 |
Innendurchmesser φ(mm) | 19 | Außendurchmesser φ(mm) | 22 | Spezifikationen | Für kleines Ventil |
Sie befinden sich auf der Seite für Kabelklemmen-Windenkonus, allgemeine Ausführung, Serie OA-SD, die Teilenummer ist OA-SD.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer OA-SD.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften