Wasserdichte Kabelverschraubung Serie OAL

Wasserdichte Kabelverschraubung Serie OAL
  • Mengenrabatt
Adapter for bending wires at right angles.

[Features]
- For bending wires at right angles.
- All types oil-resistant.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

OAL-16

Teilenummer
OAL-16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

3.69 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff (Korpus) Nylon 66 Passender Drahtdurchmesser(mm) φ 4 bis 12 Befestigungsschraube CTG16(G1/2)
Farbe Schwarz Durchmesser Montagebohrung(mm) φ 21 Anwendung Ölbeständigkeit
Raumbetriebstemperatur(°C) –25 bis +80 Innendurchmesser φ(mm) 26 Außendurchmesser φ(mm) 29
Spezifikationen L-förmige Winkelhalterung für CTG16

Sie befinden sich auf der Seite für Wasserdichte Kabelverschraubung Serie OAL, die Teilenummer ist OAL-16.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer OAL-16.

Technischer Support