Serie NEW

Serie NEW
  • Mengenrabatt
Utilizing a one touch locking mechanism, the NEW Series structure demonstrates waterproof and dustproof (IP67) properties at the time of coupling.

[Features]
· This connector supports European safety standards.
· It conforms to EN61984 and is TUV certified.
· UL/CSA Standard Certificated.
· UL1977.
· C22.2 No.182.3.
· Protection Circuit Structure
· The sequence (priority contact) structure has a ground contact.
· Utilizing a one-touch locking mechanism in the coupling method, the structure is waterproof and dustproof at the time of coupling (IP67).
· The shell utilizes lightweight and high-strength plastic.
· IP67

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NEW-203-ADM8
NEW-203-PF8
NEW-203-PF12
NEW-203-PM8
NEW-203-PM10
NEW-203-RF
NEW-203-RM
NEW-243-PF11
NEW-243-PF13
NEW-243-RM
NEW-244-PF15
NEW-244-RF
NEW-284-PF10
NEW-284-PF12
NEW-284-PF18
NEW-284-PM10
NEW-284-PM12
NEW-284-RF
NEW-284-RM
NEW-288-ADF10
NEW-288-PF10
NEW-288-PM10
NEW-288-RF
NEW-288-RM
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Applicable pin/contact Number Of Cores Application Allowable Current
(A)
Ausführung der Steckerform Steckverbinder-Eigenschaften Gehäusegröße Normalkern/Umgekehrter Kern Verwendeter Kabel-Außendurchmesser
(φ)
Passender Kabelleiterquerschnitt
(mm2)
Flansch Umgebungs-Temperaturgrenze bei Nennstrom (nur TÜV-Produkte)
(°C)
Gegenstück 1 Gegenstück 2 Gegenstück 3 Gegenstück 4 Gegenstück 5

37.43 €

1 5 Arbeitstage Stecker3Kabelanschluss15AdapterAllgemeine Form20Normalkernausführung7,0 bis 8,5#14NA+80NEW-203-PF8 [gerader Stecker]----

31.17 €

1 5 Arbeitstage Buchse3Kabelanschluss15SteckerAllgemeine Form20Normalkernausführung7,0 bis 8,5#14NA+80NEW-203-ADM8NEW-203-RM [Einbaubuchse]---

31.17 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Buchse3Kabelanschluss15SteckerAllgemeine Form20Normalkernausführung10,6 bis 12,5#14NA+80NEW-203-ADM12NEW-203-RM [Einbaubuchse]---

27.73 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Stecker3Kabelanschluss15SteckerAllgemeine Form20Umgekehrte Kernausführung7,0 bis 8,5#14NA+80NEW-203-ADF8NEW-203-RF [Einbaubuchse]---

27.14 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Stecker3Kabelanschluss15SteckerAllgemeine Form20Umgekehrte Kernausführung8,6 bis 10,5#14NA+80NEW-203-ADF10NEW-203-RF [Einbaubuchse]---

23.30 €

1 5 Arbeitstage Buchse3Plattenmontage15SteckhülseFlansch20Umgekehrte KernausführungNA#14Rechteckig+80NEW-203-PM10NEW-203-PM12 [gerader Stecker]NEW-203-PM8 [gerader Stecker]--

19.14 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Stecker3Plattenmontage15SteckhülseFlansch20NormalkernausführungNA#14Rechteckig+80NEW-203-PF10NEW-203-PF12 [gerader Stecker]NEW-203-PF8 [gerader Stecker]--

37.88 €

1 5 Arbeitstage Buchse3Kabelanschluss20SteckerAllgemeine Form24Normalkernausführung9,5 bis 11,0#12NA+74NEW-243-ADM11NEW-243-RM [Einbaubuchse]---

37.88 €

1 5 Arbeitstage Buchse3Kabelanschluss20SteckerAllgemeine Form24Normalkernausführung11,1 bis 13,0#12NA+74NEW-243-ADM13NEW-243-RM [Einbaubuchse]---

23.69 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Stecker3Plattenmontage20SteckhülseFlansch24NormalkernausführungNA#12Rechteckig+74NEW-243-PF11 [gerader Stecker]NEW-243-PF13 [gerader Stecker]NEW-243-PF15 [gerader Stecker]NEW-243-PM11 [gerader Stecker]-

38.94 €

1 5 Arbeitstage Buchse4Kabelanschluss15SteckerAllgemeine Form24Normalkernausführung13,1 bis 15,0#14NA+80NEW-244-ADM15NEW-244-RM [Einbaubuchse]---

30.70 €

1 5 Arbeitstage Buchse4Plattenmontage15SteckhülseFlansch24Umgekehrte KernausführungNA#14Rechteckig+80NEW-244-PM11NEW-244-PM13 [gerader Stecker]NEW-244-PM15 [gerader Stecker]--

47.93 €

1 5 Arbeitstage Buchse4Kabelanschluss20SteckerAllgemeine Form28Normalkernausführung9,0 bis 10,9#12NA+67NEW-284-ADM10 [Relais-Stecker]NEW-284-RM [Einbaubuchse]---

47.93 €

1 5 Arbeitstage Buchse4Kabelanschluss20SteckerAllgemeine Form28Normalkernausführung11,0 bis 12,4#12NA+67NEW-284-ADM12NEW-284-RM [Einbaubuchse]---

47.93 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Buchse4Kabelanschluss20SteckerAllgemeine Form28Normalkernausführung16,1 bis 18,0#12NA+67NEW-284-ADM18NEW-284-RM [Einbaubuchse]---

40.93 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Stecker4Kabelanschluss20SteckerAllgemeine Form28Umgekehrte Kernausführung9,0 bis 10,9#12NA+67NEW-284-ADF10NEW-284-RF [Einbaubuchse]---

41.01 €

1 5 Arbeitstage Stecker4Kabelanschluss20SteckerAllgemeine Form28Umgekehrte Kernausführung11,0 bis 12,4#12NA+67NEW-284-ADF12 [Relais-Stecker]NEW-284-RF [Einbaubuchse]---

34.94 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Buchse4Plattenmontage20SteckhülseFlansch28Umgekehrte KernausführungNA#12Rechteckig+67NEW-284-PM10NEW-284-PM12 [gerader Stecker]NEW-284-PM14 [gerader Stecker]NEW-284-PM16 [gerader Stecker]NEW-284-PM18 [gerader Stecker]

27.93 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Stecker4Plattenmontage20SteckhülseFlansch28NormalkernausführungNA#12Rechteckig+67NEW-284-PF10NEW-284-PF12 [gerader Stecker]NEW-284-PF14 [gerader Stecker]NEW-284-PF16 [gerader Stecker]NEW-284-PF18 [gerader Stecker]

62.96 €

1 5 Arbeitstage Buchse8Kabelanschluss15AdapterAllgemeine Form28Umgekehrte Kernausführung9,0 bis 10,9#14NA+77NEW-288-PM10----

51.29 €

1 5 Arbeitstage Buchse8Kabelanschluss15SteckerAllgemeine Form28Normalkernausführung9,0 bis 10,9#14NA+77NEW-288-ADM10NEW-288-RM [Einbaubuchse]---

44.57 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Stecker8Kabelanschluss15SteckerAllgemeine Form28Umgekehrte Kernausführung9,0 bis 10,9#14NA+77NEW-288-ADF10NEW-288-RF [Einbaubuchse]---

38.30 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Buchse8Plattenmontage15SteckhülseFlansch28Umgekehrte KernausführungNA#14Rechteckig+77NEW-288-PM10NEW-288-PM12 [gerader Stecker]NEW-288-PM14 [gerader Stecker]NEW-288-PM16 [gerader Stecker]NEW-288-PM18 [gerader Stecker]

31.29 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Stecker8Plattenmontage15SteckhülseFlansch28NormalkernausführungNA#14Rechteckig+77NEW-288-PF10 [gerader Stecker]NEW-288-PF12 [gerader Stecker]NEW-288-PF14 [gerader Stecker]NEW-288-PF16 [gerader Stecker]NEW-288-PF18 [gerader Stecker]

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Connector Shape Rund Connector series initials M / N / O Serie beginnend mit M, N, O NEU
Allowable Voltage(V) 250 Wire connection method Lötmittel Connection direction Gerade
Representative Standard UL / TÜV / CSA Betriebstemperaturbereich(°C) –25 bis +85 Schraube für Rohre NA
Behandlung der Gehäusebeschichtung Rohteil Behandlung der Kontaktbeschichtung Silber

Technischer Support