Schnittstellenwandler Ethernet ⇔ digitaler Eingang / Ausgang

Schnittstellenwandler Ethernet ⇔ digitaler Eingang / Ausgang
  • Mengenrabatt
It is an interface converter which can be used for a wide variety of protocols.

[Features]
· Equipped with 8 digital input channels.
· Can be used for non-voltage contact output and voltage contact output.
· Possible to monitor the output from each sensor.
· There is a diverse array of event functions that can be inputted.
· By relaying the output of 8 digital channels, DC24V, AC100V loading weight is also possible.
· Can be used to control revolving lights.
· Possible for terminal blocks to have all their wiring to blocks with one-touch for screwless types (crimping tools are not necessary) SNMP for (simple network management protocol) SNMP based manager supervision and maneuvering becomes possible.
· A trap transmission setting is possible for each input.
· Not dependent on remote shell command OS RSH it can easily control externally connected equipment with commands.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PHN-D88

Teilenummer
PHN-D88
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

941.28 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Übertragungsverfahren vor der Konvertierung Ethernet Übertragungsverfahren nach der Konvertierung Digitaler Eingang/Ausgang Erweiterungsentfernung(m) 1.95
Höhe(mm) 185 Breite(mm) 116 Tiefe(mm) 42
Anzahl der Kontakte Digitaler Eingang/Ausgang: 8-Punkt Anschlussklemme Schraubenloser kompatibler Klemmenblock Merkmale Unterstützt SNMP/Remote-Shell-Befehle
Hinweis Enthaltenes AC-Netzteil TAS2800-J-2-JSK

Sie befinden sich auf der Seite für Schnittstellenwandler Ethernet ⇔ digitaler Eingang / Ausgang, die Teilenummer ist PHN-D88.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PHN-D88.

Technischer Support