Lötkolben (Ersatzteile H-130)

Lötkolben (Ersatzteile H-130)
  • Mengenrabatt
A replacement part for the 15W H-130 soldering iron. Rated Voltage: AC100V, Maximum Temperature: 400°C, Heater: H-115, Bit: H-131

[Features]
· Features wedge lines that have been cut on three surfaces. Fits perfectly to fingers, helping reduce worker fatigue.
· Designed especially for long working hours such as on assembly lines, etc.
· Efficiently draws heat from small heaters.
· A cap type bit.
· Slim ø10 mm size.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
H-131
H-133
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Form Spezifikationen Lötkolbenspitze
(mm)

16.84 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage Ausführung BC1,0mm

29.63 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Ausführung B0,3mm

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Spezifikationen Bit Passendes Modell H-130

Technischer Support