Easy-Lock-Steckverbinder der Serie 110, kompatibel mit Klemmen【500 Stk. pro Packung】

Easy-Lock-Steckverbinder der Serie 110, kompatibel mit Klemmen
  • Mengenrabatt
A highly reliable and secure connection is possible thanks to the new locking mechanism in the spring action part of the terminal (110 series)

[Features]
· The naked terminals are loaded into a chain by a connecting band.
· The crimping is completed by breaking the connecting band (blade type).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

OSS62852-F3

Teilenummer
OSS62852-F3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

68.77 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Number 110 Applicable pin/contact Buchse Wire connection method Crimp
Connection direction Gerade Protection function (environmentally resistant) N/A Representative Standard UL / CSA
Passende Drahtgröße(AWG) 24 bis 22 Anzahl mit Packungen(Stück) 500

Sie befinden sich auf der Seite für Easy-Lock-Steckverbinder der Serie 110, kompatibel mit Klemmen, die Teilenummer ist OSS62852-F3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer OSS62852-F3.

Technischer Support