Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
PL-2-BLU
Farbe | Blau | Anzahl mit Packungen(Stück) | 250 Stück | Werkstoff | Polypropylen |
---|---|---|---|---|---|
Betriebstemperaturbereich (Min.)(°C) | -40 | Betriebstemperaturbereich (Max.)(°C) | 85 | Hinweis | Für den Inneneinsatz |
Festigkeit(kgf) | 78.4 |
Sie befinden sich auf der Seite für Sicherheitsverschluss, Vorhängeschloss-Serie, die Teilenummer ist PL-2-BLU.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PL-2-BLU.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften