Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
RT50SD6
Breite(mm) | 5 | Farbe | Schwarz | Gesamtlänge(mm) | 160 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl mit Packungen(Stück) | 100 Stk. | Werkstoff | Nylon 66 | Banddurchmesser(mm) | 1,5 bis 31 |
Betriebstemperaturbereich (Min.)(°C) | -40 | Betriebstemperaturbereich (Max.)(°C) | 105 | Umweltbeständigkeit | Wärmebeständig |
Schwer entflammbar (Hauptrohstoffe) | UL94V-2 | Spezielle Funktion/Anwendung | Buchsenbefestigung | Zugfestigkeit der Schlaufe(N) | 180 |
Befestigungsbohrung ⌀(mm) | 6,4 bis 7,4 | Maximale Stärke Montageplatte(mm) | 1.8 |
Sie befinden sich auf der Seite für Insulok Kabelbinder mit Druckverschluss und Trommelbefestigung, die Teilenummer ist RT50SD6.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer RT50SD6.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften